CEREX 300-L PN 16
VAG
Butterfly Valves
Pinching
LUG-Type
Lever
Powered by
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/lug_type/handhebel/pn_16_asmtab.prj},{NB=Handhebel VAG CEREX 300-L_DN80-PN16-0(400)},{PN=16},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Handhebel},{D1=132},{DK=160},{N=8},{L1=46},{DKL1=82},{H=19},{B=87},{M=16},{A=140},{LA=10},{ISO5210=F05},{H1=172},{H2=155},{H3=225},{AK=0},{DKL4=41.000},{DKL8=24.000},{KL2=2.000},{KL3=14.000},{DKL9=26.000},{DKR=10.000},{DC5=28.000},{BG=40.000},{DFA=30.000},{DDA=32.000},{DGD1=65.000},{LD=50.000},{LK=7.000},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Unit pressure rating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of flange
[mm]
DK
Pitch circle diameter of flange
[mm]
N
Total number of holes
ⁿ/ₐ
L1
Flange width
[mm]
DKL1
Diameter of disc
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
height
[mm]
M
Diameter of threaded bolt
[mm]
A
Height of mechanism
[mm]
LA
height
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
Total height
[mm]
H2
Length of hand lever
[mm]
H3
Length
[mm]
Handhebel CEREX 300-L_DN5...
16
50
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN50 PN16
Hand lever
98
125
4
43
52
5
72
16
125
10
F05
157
140
225
Handhebel CEREX 300-L_DN6...
16
65
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN65 PN16
Hand lever
114
145
4
46
67
12
80
16
132
10
F05
164
146
225
Handhebel CEREX 300-L_DN8...
16
80
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN80 PN16
Hand lever
132
160
8
46
82
19
87
16
140
10
F05
172
155
225
Handhebel CEREX 300-L_DN1...
16
100
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN100 PN16
Hand lever
156
180
8
52
104
27
113
16
180
10
F05
212
195
225
Handhebel CEREX 300-L_DN1...
16
125
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN125 PN16
Hand lever
185
210
8
56
127
37
123
16
190
10
F05
222
205
225
Handhebel CEREX 300-L_DN1...
16
150
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN150 PN16
Hand lever
216
240
8
56
158
52
155
20
220
12
F07
252
238
305
Handhebel CEREX 300-L_DN2...
16
200
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN200 PN16
Hand lever
268
295
12
60
197
70
175
20
240
12
F07
272
258
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청