suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-22 - Fork with axially mounted articulated pin
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/kf_22.prj},{NB=MF-22020 },{IDNR=},{PN=MF-22020},{CYL=20-25},{CH=14},{CH1=10},{IA=30},{KK=M8x1.25},{IH=16.0},{IB=28},{ID=12},{IE=65.0},{IF=32},{IF1=32},{IG=16},{MASS=0.075},{DK=8},{PK=1.25},{K2=13},{H=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
CYL
Diameter
[mm]
CH
Width across flats
[mm]
CH1
Width across flats
[mm]
IA
Angle
[°]
KK
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
IH
Distance ±0.3
[mm]
IB
Height
[mm]
ID
Thread length
[mm]
IE
Length
[mm]
IF
Distance
[mm]
IG
Thread length
[mm]
MASS
Weight
[mm]
MF-22016
MF-22016
16
11
8
30
M6x1
12.2
22
11
55.2
28
15
0.040
MF-22020
MF-22020
20-25
14
10
30
M8x1.25
16.0
28
12
65.0
32
16
0.075
KF-22025
KF-22025
32-40
17
11
30
M10x1.25
19.5
32
15
74.5
35
18
0.120
KF-22040
KF-22040
50-63
19
11
30
M12x1.25
22.0
36
17
84.0
40
20
0.185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청