카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Torque Limiter - (Bushing)
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Safety Devices
Torque_Limiter
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/safety_devices/torque_limiter/tl_standard_asmtab.prj},{NB=TL500-1L-B6.5-TH22JD1(1)},{MODEL=TL500-1L},{IDNR=},{BS=1},{BL=6.5},{DTT=H},{BD=22},{KEY=J},{PTP=D1},{VER=4},{BDX=[22:42]},{CNSORDERNOX=TL500-1L},{PPATH=tl_standard_asmtpl.prj},{D=127},{DH=65},{L=76},{SL=22.0},{T1=6.0},{T2=-},{ST1=3.2},{S=-},{A=7},{C=0},{CNSMASSEXACT=3.5},{XX=3},{XY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
L
[mm]
SL
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
ST1
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
TL200-1L-B3.8-TH9JD0
TL200-1L-B3.8-TH9JD0
TL200-1L
50
24
29
6.5
2.6
-
2.5
0
38
0.2
TL200-1-B3.8-TH9JD0
TL200-1-B3.8-TH9JD0
TL200-1
50
24
29
6.5
2.6
-
2.5
0
38
0.2
TL200-2-B3.8-TH9JD0
TL200-2-B3.8-TH9JD0
TL200-2
50
24
29
6.5
2.6
-
2.5
0
38
0.2
TL250-1L-B4.5-TH12JD1
TL250-1L-B4.5-TH12JD1
TL250-1L
65
35
48
16.0
4.5
-
3.2
4
50
0.6
TL250-1-B4.5-TH12JD1
TL250-1-B4.5-TH12JD1
TL250-1
65
35
48
16.0
4.5
-
3.2
4
50
0.6
TL250-2-B4.5-TH12JD1
TL250-2-B4.5-TH12JD1
TL250-2
65
35
48
16.0
4.5
-
3.2
4
50
0.6
TL350-1L-B4.5-TH18JD1
TL350-1L-B4.5-TH18JD1
TL350-1L
89
42
62
19.0
4.5
-
3.2
6
63
1.2
TL350-1-B4.5-TH18JD1
TL350-1-B4.5-TH18JD1
TL350-1
89
42
62
19.0
4.5
-
3.2
6
63
1.2
TL350-2-B4.5-TH18JD1
TL350-2-B4.5-TH18JD1
TL350-2
89
42
62
19.0
4.5
-
3.2
6
63
1.2
TL500-1L-B6.5-TH22JD1
TL500-1L-B6.5-TH22JD1
TL500-1L
127
65
76
22.0
6.0
-
3.2
7
0
3.5
TL500-1-B6.5-TH22JD1
TL500-1-B6.5-TH22JD1
TL500-1
127
65
76
22.0
6.0
-
3.2
7
0
3.5
TL500-2-B6.5-TH22JD1
TL500-2-B6.5-TH22JD1
TL500-2
127
65
76
22.0
6.0
-
3.2
7
0
3.5
TL700-1L-B9.5-TH32JD1
TL700-1L-B9.5-TH32JD1
TL700-1L
178
95
98
24.0
8.0
-
3.2
8
0
8.4
TL700-1-B9.5-TH32JD1
TL700-1-B9.5-TH32JD1
TL700-1
178
95
98
24.0
8.0
-
3.2
8
0
8.4
TL700-2-B9.5-TH32JD1
TL700-2-B9.5-TH32JD1
TL700-2
178
95
98
24.0
8.0
-
3.2
8
0
8.4
TL10-16-B12.5-TH32JD1
TL10-16-B12.5-TH32JD1
TL10-16
254
100
115
23.0
8.5
-
4.0
0
19
21.0
TL10-24-B12.5-TH32JD1
TL10-24-B12.5-TH32JD1
TL10-24
254
100
115
23.0
8.5
-
4.0
0
19
21.0
TL14-10-B15.5-TH42JD1
TL14-10-B15.5-TH42JD1
TL14-10
356
145
150
31.0
13.0
13
4.0
0
27
52.0
TL14-15-B15.5-TH42JD1
TL14-15-B15.5-TH42JD1
TL14-15
356
145
150
31.0
13.0
13
4.0
0
27
52.0
TL20-6-B15.5-TH52JD1
TL20-6-B15.5-TH52JD1
TL20-6
508
185
175
36.0
15.0
18
4.0
0
36
117.0
TL20-12-B15.5-TH52JD1
TL20-12-B15.5-TH52JD1
TL20-12
508
185
175
36.0
15.0
18
4.0
0
36
117.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청