카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Torque Keeper
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Safety Devices
Torque Keeper
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/safety_devices/torque_keeper/torque_keeper.prj},{NB=TFK35-1L-TH19JD1(1)},{IDNR=},{CNS=TFK35-1L},{MODEL=TFK35-1L},{DTT=H},{CBD=19},{KEY=J},{PTP=D1},{KW=1},{VER=3},{CBDX=17,19,20,22,24,25},{CBDX1=19,[19:25]},{STR=5.88 ~ 11.8 {0.6 ~ 1.2}},{A=62},{B1=19.8},{C=8},{F=120},{G=89},{H=42},{I=108},{J=4},{K=M6},{L=7},{N=65},{O=6},{P=2.5},{SS=M6x12},{AN=M42x1.5},{AB=-},{CNSMASSEXACT=1.500},{CNSORDERNOX=TFK35-1L},{XY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
Dimensions
[mm]
B1
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
F
Dimensions
[mm]
G
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
I
Dimensions
[mm]
J
Dimensions
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
Dimensions
[mm]
N
Dimensions
[mm]
O
Dimensions
[mm]
P
Dimensions
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
AN
Adjusting nut
ⁿ/ₐ
AB
Adjusting bolt
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
TFK20-1L-TH9JD1
TFK20-1L-TH9JD1
TFK20-1L
37
13.3
7
84
50
24
70
4
M6
5
38
5
2.0
M5x8
M24x1.0
-
0.560
TFK20-1-TH9JD1
TFK20-1-TH9JD1
TFK20-1
37
13.3
7
84
50
24
70
4
M6
5
38
5
2.0
M5x8
M24x1.0
-
0.560
TFK20-2-TH9JD1
TFK20-2-TH9JD1
TFK20-2
37
13.3
7
84
50
24
70
4
M6
5
38
5
2.0
M5x8
M24x1.0
-
0.560
TFK25-1L-TH12JD1
TFK25-1L-TH12JD1
TFK25-1L
48
16.8
8
96
65
35
84
4
M6
6
52
5
2.0
M5x8
M35x1.5
-
0.760
TFK25-1-TH12JD1
TFK25-1-TH12JD1
TFK25-1
48
16.8
8
96
65
35
84
4
M6
6
52
5
2.0
M5x8
M35x1.5
-
0.760
TFK25-2-TH12JD1
TFK25-2-TH12JD1
TFK25-2
48
16.8
8
96
65
35
84
4
M6
6
52
5
2.0
M5x8
M35x1.5
-
0.760
TFK35-1L-TH19JD1
TFK35-1L-TH19JD1
TFK35-1L
62
19.8
8
120
89
42
108
4
M6
7
65
6
2.5
M6x12
M42x1.5
-
1.500
TFK35-1-TH19JD1
TFK35-1-TH19JD1
TFK35-1
62
19.8
8
120
89
42
108
4
M6
7
65
6
2.5
M6x12
M42x1.5
-
1.500
TFK35-2-TH19JD1
TFK35-2-TH19JD1
TFK35-2
62
19.8
8
120
89
42
108
4
M6
7
65
6
2.5
M6x12
M42x1.5
-
1.500
TFK50-1L-TH22JD1
TFK50-1L-TH22JD1
TFK50-1L
76
22.8
12
166
127
65
150
4
M8
9
0
0
0.0
M8x20
M65x1.5
M8x1
4.000
TFK50-1-TH22JD1
TFK50-1-TH22JD1
TFK50-1
76
22.8
12
166
127
65
150
4
M8
9
0
0
0.0
M8x20
M65x1.5
M8x1
4.000
TFK50-2-TH22JD1
TFK50-2-TH22JD1
TFK50-2
76
22.8
12
166
127
65
150
4
M8
9
0
0
0.0
M8x20
M65x1.5
M8x1
4.000
TFK70-1L-TH32JD1
TFK70-1L-TH32JD1
TFK70-1L
98
24.8
12
216
178
95
200
6
M8
10
0
0
0.0
M10x20
M95x1.5
M10x1.25
9.400
TFK70-1-TH32JD1
TFK70-1-TH32JD1
TFK70-1
98
24.8
12
216
178
95
200
6
M8
10
0
0
0.0
M10x20
M95x1.5
M10x1.25
9.400
TFK70-2-TH32JD1
TFK70-2-TH32JD1
TFK70-2
98
24.8
12
216
178
95
200
6
M8
10
0
0
0.0
M10x20
M95x1.5
M10x1.25
9.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청