카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6611925 - Passive actuator/sensor junction box, M12 x 1, 6-port, with integral homerun cab
Turck
Connectivity
passive20junction20boxes
Powered by
CAD모델 선택
{turck/connectivity/passive20junction20boxes/6611925.prj},{NB=6611925},{PREVIEW=../../../_pool_/6b/bb/6611925.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/6b/bb/6611925.png},{BMENB=6611925},{DESCSHORT=Passive actuator/sensor junction box, M12 x 1, 6-port, with integral homerun cab},{DESCLONG=Passive actuator/sensor junction box, M12 x 1, 6-port, with integral homerun cable, Voltage 30 V, Cable length 5 m, Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, I/O port (number of pins): 3-pin + PE},{EAN=4047101275865},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TB-6M12-4-5/TXL},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6611925},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/6611925}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6611925
6611925
Passive actuator/sensor j...
Passive actuator/sensor j...
4047101275865
Turck
TB-6M12-4-5/TXL
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청