RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs60.prj},{NB=RS60-1B18TQ-BR001-H06205WN},{CNSORDERNO=RS60-1B18TQ-BR001-H06205WN},{BASE=RS60-1B18TQ},{Z=18},{DP=109.70},{DO=119},{BN=6205},{D=25},{DMIN=15.9},{DMAX=55},{DH=83},{L=40},{D1=52},{D2=47},{H1=15},{T=11.9},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=3.0},{RH=0.8},{A=54.91777},{R=6.02278},{E=15.55077},{AA=38.33333},{B=14.88889},{C=10.00000},{K=16.42068},{DB=0},{CC=1.200},{RR=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch circle diameter
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
BN
Bearing No.
[mm]
D
Diameter of Shaft hole
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RS60-1B13TQ-BR001-H06203W...
RS60-1B13TQ-BR001-H06203W...
13
79.60
89
6203
17
57
32
40
36
12
11.9
RS60-1B13TQ-BR001-H06004W...
RS60-1B13TQ-BR001-H06004W...
13
79.60
89
6004
20
57
32
42
38
12
11.9
RS60-1B14TQ-BR001-H06303W...
RS60-1B14TQ-BR001-H06303W...
14
85.61
95
6303
17
62
32
47
42
14
11.9
RS60-1B14TQ-BR001-H06204W...
RS60-1B14TQ-BR001-H06204W...
14
85.61
95
6204
20
62
32
47
42
14
11.9
RS60-1B14TQ-BR001-H06005W...
RS60-1B14TQ-BR001-H06005W...
14
85.61
95
6005
25
62
32
47
43
12
11.9
RS60-1B15TQ-BR001-H06303W...
RS60-1B15TQ-BR001-H06303W...
15
91.63
101
6303
17
68
32
47
42
14
11.9
RS60-1B15TQ-BR001-H06204W...
RS60-1B15TQ-BR001-H06204W...
15
91.63
101
6204
20
68
32
47
42
14
11.9
RS60-1B15TQ-BR001-H06205W...
RS60-1B15TQ-BR001-H06205W...
15
91.63
101
6205
25
68
32
52
47
15
11.9
RS60-1B15TQ-BR001-H06006W...
RS60-1B15TQ-BR001-H06006W...
15
91.63
101
6006
30
68
32
55
50
13
11.9
RS60-1B16TQ-BR001-H06303W...
RS60-1B16TQ-BR001-H06303W...
16
97.65
107
6303
17
73
32
47
42
14
11.9
RS60-1B16TQ-BR001-H06204W...
RS60-1B16TQ-BR001-H06204W...
16
97.65
107
6204
20
73
32
47
42
14
11.9
RS60-1B16TQ-BR001-H06205W...
RS60-1B16TQ-BR001-H06205W...
16
97.65
107
6205
25
73
32
52
47
15
11.9
RS60-1B16TQ-BR001-H06006W...
RS60-1B16TQ-BR001-H06006W...
16
97.65
107
6006
30
73
32
55
50
13
11.9
RS60-1B16TQ-BR001-H06907W...
RS60-1B16TQ-BR001-H06907W...
16
97.65
107
6907
35
73
32
55
51
10
11.9
RS60-1B17TQ-BR001-H06303W...
RS60-1B17TQ-BR001-H06303W...
17
103.67
113
6303
17
73
32
47
42
14
11.9
RS60-1B17TQ-BR001-H06204W...
RS60-1B17TQ-BR001-H06204W...
17
103.67
113
6204
20
73
32
47
42
14
11.9
RS60-1B17TQ-BR001-H06205W...
RS60-1B17TQ-BR001-H06205W...
17
103.67
113
6205
25
73
32
52
47
15
11.9
RS60-1B17TQ-BR001-H06006W...
RS60-1B17TQ-BR001-H06006W...
17
103.67
113
6006
30
73
32
55
50
13
11.9
RS60-1B17TQ-BR001-H06907W...
RS60-1B17TQ-BR001-H06907W...
17
103.67
113
6907
35
73
32
55
51
10
11.9
RS60-1B18TQ-BR001-H06204W...
RS60-1B18TQ-BR001-H06204W...
18
109.70
119
6204
20
83
40
47
42
14
11.9
RS60-1B18TQ-BR001-H06205W...
RS60-1B18TQ-BR001-H06205W...
18
109.70
119
6205
25
83
40
52
47
15
11.9
RS60-1B18TQ-BR001-H06206W...
RS60-1B18TQ-BR001-H06206W...
18
109.70
119
6206
30
83
40
62
57
16
11.9
RS60-1B18TQ-BR001-H06007W...
RS60-1B18TQ-BR001-H06007W...
18
109.70
119
6007
35
83
40
62
57
14
11.9
RS60-1B18TQ-BR001-H06908W...
RS60-1B18TQ-BR001-H06908W...
18
109.70
119
6908
40
83
40
62
58
12
11.9
RS60-1B18TQ-BR001-H06909W...
RS60-1B18TQ-BR001-H06909W...
18
109.70
119
6909
45
83
40
68
64
12
11.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청