RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rs60.prj},{NB=RS60-1A48T},{CNSORDERNO=RS60-1A48T},{Z=48},{DMIN=23.0},{DMAX=190},{DH=0},{L=0},{DO=302},{DP=291.27},{T=11.9},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1A},{PRAX=1A},{CH=0.0},{RH=0.0},{A=145.70278},{R=6.02278},{E=15.55077},{AA=36.25000},{B=16.83333},{C=3.75000},{K=16.63830},{DB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RS60-1B9TQ
RS60-1B9TQ
9
9.5
24
43
32
64
55.70
11.9
Machined
RS60-1B10TQ
RS60-1B10TQ
10
12.7
30
49
32
70
61.65
11.9
Machined
RS60-1B11TQ
RS60-1B11TQ
11
12.7
32
51
32
76
67.62
11.9
Machined
RS60-1B12TQ
RS60-1B12TQ
12
12.7
32
51
32
83
73.60
11.9
Machined
RS60-1B13TQ
RS60-1B13TQ
13
15.9
35
57
32
89
79.60
11.9
Machined
RS60-1B14TQ
RS60-1B14TQ
14
15.9
40
62
32
95
85.61
11.9
Machined
RS60-1B15TQ
RS60-1B15TQ
15
15.9
46
68
32
101
91.63
11.9
Machined
RS60-1B16TQ
RS60-1B16TQ
16
15.9
48
73
32
107
97.65
11.9
Machined
RS60-1B17TQ
RS60-1B17TQ
17
15.9
48
73
32
113
103.67
11.9
Machined
RS60-1B18TQ
RS60-1B18TQ
18
15.9
55
83
40
119
109.70
11.9
Machined
RS60-1B19TQ
RS60-1B19TQ
19
15.9
55
83
40
126
115.74
11.9
Machined
RS60-1B20TQ
RS60-1B20TQ
20
15.9
55
83
40
132
121.78
11.9
Machined
RS60-1B21TQ
RS60-1B21TQ
21
15.9
55
83
40
138
127.82
11.9
Machined
RS60-1B22TQ
RS60-1B22TQ
22
15.9
55
83
40
144
133.86
11.9
Machined
RS60-1B23TQ
RS60-1B23TQ
23
18.0
55
83
40
150
139.90
11.9
Machined
RS60-1B24TQ
RS60-1B24TQ
24
18.0
55
83
40
156
145.95
11.9
Machined
RS60-1B25TQ
RS60-1B25TQ
25
18.0
55
83
40
162
151.99
11.9
Machined
RS60-1B26TQ
RS60-1B26TQ
26
18.0
55
83
40
168
158.04
11.9
Machined
RS60-1B27TQ
RS60-1B27TQ
27
18.0
55
83
40
174
164.09
11.9
Machined
RS60-1B28TQ
RS60-1B28TQ
28
18.0
55
83
40
181
170.14
11.9
Machined
RS60-1B30TQ
RS60-1B30TQ
30
18.0
55
83
40
193
182.25
11.9
Machined
RS60-1B32T
RS60-1B32T
32
18.0
55
83
40
205
194.35
11.9
Machined
RS60-1B32TQ
RS60-1B32TQ
32
18.0
55
83
40
205
194.35
11.9
Machined
RS60-1B34T
RS60-1B34T
34
18.0
55
83
40
217
206.46
11.9
Machined
RS60-1B34TQ
RS60-1B34TQ
34
18.0
55
83
40
217
206.46
11.9
Machined
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청