RS100 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rs100.prj},{NB=RS100-1A42TQ},{CNSORDERNO=RS100-1A42TQ},{Z=42},{DMIN=33.0},{DMAX=274},{DH=0},{L=0},{DO=443},{DP=424.86},{T=18.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1A},{CH=0.0},{RH=0.0},{A=212.51562},{R=9.61063},{E=24.85063},{AA=36.42857},{B=16.66667},{C=4.28571},{K=26.59543},{DB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RS100-1B10TQ
RS100-1B10TQ
10
18.0
43
65
50
117
102.75
18.0
Machined
RS100-1B11TQ
RS100-1B11TQ
11
23.0
50
75
50
127
112.70
18.0
Machined
RS100-1B12TQ
RS100-1B12TQ
12
23.0
58
86
50
138
122.67
18.0
Machined
RS100-1B13TQ
RS100-1B13TQ
13
23.0
59
88
50
148
132.67
18.0
Machined
RS100-1B14TQ
RS100-1B14TQ
14
23.0
59
88
50
158
142.68
18.0
Machined
RS100-1B15TQ
RS100-1B15TQ
15
28.0
66
98
50
168
152.71
18.0
Machined
RS100-1B16TQ
RS100-1B16TQ
16
28.0
66
98
50
179
162.75
18.0
Machined
RS100-1B17TQ
RS100-1B17TQ
17
28.0
75
107
50
189
172.79
18.0
Machined
RS100-1B18TQ
RS100-1B18TQ
18
28.0
75
107
50
199
182.84
18.0
Machined
RS100-1B19TQ
RS100-1B19TQ
19
28.0
75
107
50
209
192.90
18.0
Machined
RS100-1B20TQ
RS100-1B20TQ
20
28.0
75
107
50
220
202.96
18.0
Machined
RS100-1B21TQ
RS100-1B21TQ
21
28.0
75
107
50
230
213.03
18.0
Machined
RS100-1B22T
RS100-1B22T
22
33.0
80
117
56
240
223.10
18.0
Machined
RS100-1B22TQ
RS100-1B22TQ
22
33.0
80
117
56
240
223.10
18.0
Machined
RS100-1B23T
RS100-1B23T
23
33.0
80
117
56
250
233.17
18.0
Machined
RS100-1B23TQ
RS100-1B23TQ
23
33.0
80
117
56
250
233.17
18.0
Machined
RS100-1B24T
RS100-1B24T
24
33.0
80
117
56
260
243.25
18.0
Machined
RS100-1B24TQ
RS100-1B24TQ
24
33.0
80
117
56
260
243.25
18.0
Machined
RS100-1B25T
RS100-1B25T
25
33.0
80
117
56
270
253.32
18.0
Machined
RS100-1B25TQ
RS100-1B25TQ
25
33.0
80
117
56
270
253.32
18.0
Machined
RS100-1B26T
RS100-1B26T
26
33.0
80
117
56
281
263.41
18.0
Machined
RS100-1B26TQ
RS100-1B26TQ
26
33.0
80
117
56
281
263.41
18.0
Machined
RS100-1B27T
RS100-1B27T
27
33.0
80
117
56
291
273.49
18.0
Machined
RS100-1B27TQ
RS100-1B27TQ
27
33.0
80
117
56
291
273.49
18.0
Machined
RS100-1B28T
RS100-1B28T
28
33.0
80
117
56
301
283.57
18.0
Machined
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청