RS08B size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rs08b.prj},{NB=RS08B-1A26TQ},{CNSORDERNO=RS08B-1A26TQ},{Z=26},{DMIN=16.0},{DMAX=65},{DH=0},{L=0},{DO=110},{DP=105.36},{T=7.2},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1A},{PRAX=1A},{CH=0.0},{RH=0.0},{A=52.68106},{R=4.29755},{E=28.59360},{AA=136.53846},{B=0.00000},{C=6.92308},{K=0.00000},{DB=0},{GR=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RS08B-1B9TQ
RS08B-1B9TQ
9
9.5
15
28
22
41
37.13
7.2
Machined
RS08B-1B10TQ
RS08B-1B10TQ
10
9.5
16
32
22
45
41.10
7.2
Machined
RS08B-1B11TQ
RS08B-1B11TQ
11
9.5
20
36
22
49
45.08
7.2
Machined
RS08B-1B12TQ
RS08B-1B12TQ
12
9.5
22
40
22
53
49.07
7.2
Machined
RS08B-1B13TQ
RS08B-1B13TQ
13
9.5
20
37
22
57
53.07
7.2
Machined
RS08B-1B14TQ
RS08B-1B14TQ
14
9.5
24
42
22
61
57.07
7.2
Machined
RS08B-1B15TQ
RS08B-1B15TQ
15
9.5
29
46
22
65
61.08
7.2
Machined
RS08B-1B16TQ
RS08B-1B16TQ
16
12.7
30
50
22
69
65.10
7.2
Machined
RS08B-1B17TQ
RS08B-1B17TQ
17
12.7
32
54
22
73
69.12
7.2
Machined
RS08B-1B18TQ
RS08B-1B18TQ
18
12.7
35
57
22
77
73.14
7.2
Machined
RS08B-1B19TQ
RS08B-1B19TQ
19
12.7
40
62
22
81
77.16
7.2
Machined
RS08B-1B20TQ
RS08B-1B20TQ
20
12.7
46
67
25
85
81.18
7.2
Machined
RS08B-1B21TQ
RS08B-1B21TQ
21
12.7
47
71
25
89
85.21
7.2
Machined
RS08B-1B22TQ
RS08B-1B22TQ
22
12.7
50
75
25
93
89.24
7.2
Machined
RS08B-1B23TQ
RS08B-1B23TQ
23
12.7
50
77
25
97
93.27
7.2
Machined
RS08B-1B24TQ
RS08B-1B24TQ
24
12.7
42
63
25
102
97.30
7.2
Machined
RS08B-1B25TQ
RS08B-1B25TQ
25
12.7
42
63
25
106
101.33
7.2
Machined
RS08B-1B26TQ
RS08B-1B26TQ
26
12.7
42
63
25
110
105.36
7.2
Machined
RS08B-1B27TQ
RS08B-1B27TQ
27
12.7
42
63
25
114
109.40
7.2
Machined
RS08B-1B28TQ
RS08B-1B28TQ
28
12.7
42
63
25
118
113.43
7.2
Machined
RS08B-1B30TQ
RS08B-1B30TQ
30
12.7
42
63
25
126
121.50
7.2
Machined
RS08B-1B32TQ
RS08B-1B32TQ
32
16.0
46
68
28
134
129.57
7.2
Machined
RS08B-1B34TQ
RS08B-1B34TQ
34
16.0
46
68
28
142
137.64
7.2
Machined
RS08B-1B35TQ
RS08B-1B35TQ
35
16.0
46
68
28
146
141.68
7.2
Machined
RS08B-1B36TQ
RS08B-1B36TQ
36
16.0
46
68
28
150
145.72
7.2
Machined
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청