EF 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/ef_series_asmtab.prj},{NB=PL035X040EF},{CNSORDERNO=PL035X040EF},{NOH=3},{A1=90.000},{A2=120.000},{A3=120.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{SD=35},{D=40},{LL=17.5},{L2=22.5},{L3=9},{L4=2.5},{LT=36.5},{D1=45},{D2=53},{D3=63},{MTNM=451},{MTKGFM=46.0},{PAXKN=25.60},{PAXKGF=2610},{PMPA=178},{PKGF=18.2},{P1MPA=157},{P1KGF=16.0},{LBQ=6},{LBS=M5x25},{NDM=5},{NDMP=0.800},{NDML=25},{MANM=8.3},{MAKGF=0.85},{MASS=0.23},{PPATH=assemblies/ef_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
L2
치수 L2
[mm]
L3
치수 L3
[mm]
L4
치수 L4
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
D2
치수 D2
[mm]
D3
치수 D3
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL010X013EF
PL010X013EF
10
13
11.5
14.5
5
1.5
23.5
16
22
30
39
4.0
7.79
795
292
29.8
224
22.9
3
M4x16
4.0
0.41
0.04
PL011X014EF
PL011X014EF
11
14
11.5
14.5
5
1.5
23.5
17
23
31
43
4.4
7.79
795
266
27.1
209
21.3
3
M4x16
4.0
0.41
0.04
PL012X015EF
PL012X015EF
12
15
11.5
14.5
5
1.5
23.5
18
24
32
47
4.8
7.79
795
243
24.8
195
19.9
3
M4x16
4.0
0.41
0.04
PL014X018EF
PL014X018EF
14
18
16.0
20.0
6
2.0
30.0
22
27
35
73
7.4
10.40
1060
209
21.3
163
16.6
4
M4x18
4.0
0.41
0.06
PL015X019EF
PL015X019EF
15
19
16.0
20.0
6
2.0
30.0
23
28
36
78
8.0
10.40
1060
195
19.9
154
15.7
4
M4x18
4.0
0.41
0.07
PL016X020EF
PL016X020EF
16
20
16.0
20.0
7
2.0
31.0
24
29
37
124
12.7
15.60
1590
273
27.9
219
22.3
6
M4x18
4.0
0.41
0.08
PL017X021EF
PL017X021EF
17
21
16.0
20.0
7
2.0
31.0
25
30
38
132
13.5
15.60
1590
258
26.3
209
21.3
6
M4x18
4.0
0.41
0.08
PL018X022EF
PL018X022EF
18
22
16.0
20.0
7
2.0
32.0
26
33
43
154
15.7
17.10
1740
267
27.2
218
22.2
4
M5x20
8.3
0.85
0.10
PL019X024EF
PL019X024EF
19
24
16.0
20.0
7
2.0
32.0
28
35
45
163
16.6
17.10
1740
252
25.7
200
20.4
4
M5x20
8.3
0.85
0.11
PL020X025EF
PL020X025EF
20
25
16.0
20.0
7
2.0
32.0
29
36
46
171
17.4
17.10
1740
240
24.5
192
19.6
4
M5x20
8.3
0.85
0.12
PL022X026EF
PL022X026EF
22
26
16.0
20.0
7
2.0
32.0
30
38
48
186
19.0
17.10
1740
218
22.2
184
18.8
4
M5x20
8.3
0.85
0.12
PL024X028EF
PL024X028EF
24
28
16.0
20.0
7
2.0
32.0
32
40
50
206
21.0
17.10
1740
200
20.4
172
17.5
4
M5x20
8.3
0.85
0.12
PL025X030EF
PL025X030EF
25
30
16.0
20.0
7
2.0
32.0
34
42
52
216
22.0
17.10
1740
192
19.6
160
16.3
4
M5x20
8.3
0.85
0.16
PL028X032EF
PL028X032EF
28
32
16.0
20.5
8
2.0
33.5
36
44
54
353
36.0
25.60
2610
257
26.2
224
22.9
6
M5x25
8.3
0.85
0.16
PL030X035EF
PL030X035EF
30
35
16.0
20.5
8
2.0
33.5
39
47
57
382
39.0
25.60
2610
240
24.5
206
21.0
6
M5x25
8.3
0.85
0.19
PL032X036EF
PL032X036EF
32
36
16.0
21.0
9
2.5
35.0
41
49
59
412
42.0
25.60
2610
224
22.9
200
20.4
6
M5x25
8.3
0.85
0.20
PL035X040EF
PL035X040EF
35
40
17.5
22.5
9
2.5
36.5
45
53
63
451
46.0
25.60
2610
178
18.2
157
16.0
6
M5x25
8.3
0.85
0.23
PL038X044EF
PL038X044EF
38
44
17.5
23.0
10
2.5
39.0
49
58
70
686
70.0
36.10
3680
231
23.6
200
20.4
6
M6x28
13.7
1.40
0.33
PL040X045EF
PL040X045EF
40
45
20.0
25.5
10
2.5
41.5
50
59
71
725
74.0
36.10
3680
180
18.4
161
16.4
6
M6x28
13.7
1.40
0.33
PL042X048EF
PL042X048EF
42
48
20.0
25.5
11
2.5
42.5
53
62
74
1010
103.0
48.00
4900
229
23.4
201
20.5
8
M6x28
13.7
1.40
0.40
PL045X052EF
PL045X052EF
45
52
25.0
31.5
13
3.0
52.5
58
69
84
1490
152.0
66.30
6770
244
24.9
211
21.5
6
M8x35
34.3
3.50
0.65
PL048X055EF
PL048X055EF
48
55
25.0
31.5
13
3.0
52.5
61
72
87
1600
163.0
66.30
6770
228
23.3
199
20.3
6
M8x35
34.3
3.50
0.68
PL050X057EF
PL050X057EF
50
57
25.0
31.5
13
3.0
52.5
63
74
89
1660
169.0
66.30
6770
220
22.4
192
19.6
6
M8x35
34.3
3.50
0.69
PL055X062EF
PL055X062EF
55
62
25.0
31.5
13
3.0
52.5
68
79
94
1820
186.0
66.30
6770
199
20.3
176
18.0
6
M8x35
34.3
3.50
0.74
PL060X068EF
PL060X068EF
60
68
27.0
34.0
13
3.5
55.0
75
86
101
1990
203.0
66.30
6770
164
16.7
144
14.7
6
M8x35
34.3
3.50
0.86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청