TFS Series
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
TFS Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/tfs_series/tfs_series.prj},{NB=TFS30},{MN=TFS30},{TC=200},{OI=1600},{OO=800},{DT=0.21},{BO=30},{KEY=8 x 2.0},{BB=8},{TT=2.0},{A=27},{B=72},{C=62.0},{D=40.0},{E=1.8},{F=1.0},{G=10},{H=2.5},{W=530},{DPT=4.35},{HGT=21.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer race
[r/min]
DT
Drag Torque
[Nm]
BO
Bore Size
[mm]
KEY
Keyway
[mm]
A
Outer ring width
[mm]
B
Outer ring diameter
[mm]
C
Outer ring inner diameter
[mm]
D
Inner ring diameter
[mm]
E
Outer ring Chamfer
[mm]
F
Bore chamfer
[mm]
G
Groove width - Outer race
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[g]
TFS12
TFS12
TFS12
18
4500
2300
0.04
12
4 x 1.8
13
35
30.0
18.0
0.6
0.3
4
1.4
68
TFS15
TFS15
TFS15
28
3500
1800
0.06
15
5 x 1.2
18
42
36.0
22.0
0.8
0.3
5
1.8
120
TFS17
TFS17
TFS17
50
3200
1600
0.11
17
5 x 1.2
19
47
38.0
22.0
1.2
0.8
5
2.3
150
TFS20
TFS20
TFS20
84
2500
1300
0.18
20
6 x 1.6
21
52
45.0
27.0
1.2
0.8
6
2.3
220
TFS25
TFS25
TFS25
128
2000
1000
0.19
25
8 x 2.0
24
62
52.0
35.0
1.2
0.8
8
2.8
360
TFS30
TFS30
TFS30
200
1600
800
0.21
30
8 x 2.0
27
72
62.0
40.0
1.8
1.0
10
2.5
530
TFS35
TFS35
TFS35
475
1400
700
0.42
35
10 x 2.4
31
80
70.0
48.0
1.8
1.0
12
3.5
790
TFS40
TFS40
TFS40
607
1300
650
0.46
40
12 x 2.2
33
90
78.0
54.5
1.8
1.0
12
4.1
1050
TFS45
TFS45
TFS45
756
1100
550
0.56
45
14 x 2.1
36
100
85.3
59.0
1.8
1.0
14
4.6
1370
TFS50
TFS50
TFS50
1124
1000
500
0.60
50
14 x 2.1
40
110
92.0
65.0
1.8
1.0
14
5.6
1900
TFS60
TFS60
TFS60
1975
840
420
0.87
60
18 x 2.3
46
130
110.0
84.0
2.6
1.5
18
5.5
3110
TFS70
TFS70
TFS70
2514
750
380
0.91
70
20 x 2.7
51
150
125.0
91.0
2.6
1.5
20
6.9
4390
TFS80
TFS80
TFS80
3924
670
340
1.22
80
22 x 3.1
58
170
140.0
100.0
2.6
1.5
20
7.5
6440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청