Basic Type
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/basic_type_asmtab.prj},{NB=MZEU 45 (K)},{MN=MZEU 45 (K)},{TC=1620},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.69},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{A=86},{B=130},{C=53},{D=112},{E=95},{F=60},{G=59},{N=8},{HJ=8 - M8},{NDM=8.000},{K=14},{L=1.3},{W=6.2},{PPATH=basic_type_parts/basic_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer Race
[r/min]
DT
Drag Torque
[Nm]
BO
Bore Size
[mm]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
A
Inner ring width
[mm]
B
Outer ring diameter
[mm]
C
[mm]
D
Tapped hole: PCD
[mm]
E
Inner ring diameter
[mm]
F
[mm]
G
Inner ring width
[mm]
HJ
No. of Tapped Holes - Size
ⁿ/ₐ
K
Tapped hole: Thread length
[mm]
L
Bore Chamfer
[mm]
W
Weight
[kg]
MZEU 12 (K)
MZEU 12 (K)
MZEU 12 (K)
60
2000
1000
0.20
12
4 x 1.8
42
62
20
51
42
20
27
3 - Ø5.5
0
0.8
0.5
MZEU 15 (K)
MZEU 15 (K)
MZEU 15 (K)
100
1800
900
0.20
15
5 x 2.3
52
68
28
56
47
25
32
3 - M5
8
0.8
0.8
MZEU 20 (K)
MZEU 20 (K)
MZEU 20 (K)
245
1600
700
0.29
20
6 x 2.8
57
75
34
64
55
30
39
4 - M5
8
0.8
1.2
MZEU 25 (K)
MZEU 25 (K)
MZEU 25 (K)
425
1600
600
0.33
25
8 x 3.3
60
90
35
78
68
40
40
4 - M6
10
0.8
1.8
MZEU 30 (K)
MZEU 30 (K)
MZEU 30 (K)
735
1500
500
0.39
30
8 x 3.3
68
100
43
87
75
45
48
6 - M6
10
1.0
2.6
MZEU 35 (K)
MZEU 35 (K)
MZEU 35 (K)
1015
1400
300
0.49
35
10 x 3.3
74
110
45
96
80
50
51
6 - M6
12
1.0
3.2
MZEU 40 (K)
MZEU 40 (K)
MZEU 40 (K)
1350
1400
300
0.59
40
12 x 3.3
86
125
53
108
90
55
59
6 - M8
14
1.3
4.8
MZEU 45 (K)
MZEU 45 (K)
MZEU 45 (K)
1620
1400
300
0.69
45
14 x 3.8
86
130
53
112
95
60
59
8 - M8
14
1.3
6.2
MZEU 50 (K)
MZEU 50 (K)
MZEU 50 (K)
2070
1300
250
0.79
50
14 x 3.8
94
150
64
132
110
70
72
8 - M8
14
1.3
8.2
MZEU 55 (K)
MZEU 55 (K)
MZEU 55 (K)
2400
1300
250
0.88
55
16 x 4.3
104
160
66
138
115
75
72
8 - M10
16
1.5
9.5
MZEU 60 (K)
MZEU 60 (K)
MZEU 60 (K)
2950
1200
250
0.98
60
18 x 4.4
114
170
78
150
125
80
89
10 - M10
16
1.5
12.3
MZEU 70 (K)
MZEU 70 (K)
MZEU 70 (K)
4210
1100
250
1.27
70
20 x 4.9
134
190
95
165
140
90
108
10 - M10
16
1.8
18.1
MZEU 80 (K)
MZEU 80 (K)
MZEU 80 (K)
5170
800
200
1.38
80
22 x 5.4
144
210
100
185
160
105
108
10 - M10
16
1.8
23.1
MZEU 90 (K)
MZEU 90 (K)
MZEU 90 (K)
12000
450
150
4.70
90
25 x 5.4
158
230
115
206
180
120
125
10 - M12
20
2.0
28.1
MZEU100 (K)
MZEU100 (K)
MZEU100 (K)
17600
400
130
5.39
100
28 x 6.4
182
270
120
240
210
140
131
10 - M16
24
2.0
46.3
MZEU130 (K)
MZEU130 (K)
MZEU130 (K)
24500
320
110
6.76
130
32 x 7.4
212
310
152
278
240
160
168
12 - M16
24
2.5
70.2
MZEU150 (K)
MZEU150 (K)
MZEU150 (K)
33800
240
80
8.13
150
36 x 8.4
246
400
180
360
310
200
194
12 - M20
32
2.5
146.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청