Open Type
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
BR Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/br_series/br_series_open_asmtab.prj},{NB=BR 70},{MN=BR 70},{TC=4735},{OI=480},{OIM=3600},{ME=200},{BO=70},{KEY=20 x 4.9},{BB=20},{TT=4.9},{O=1.5},{A=60},{B=50},{C=190},{D=140},{E=95.0},{F=95.0},{G=165},{QR=12 - 11.0},{NM=12},{MHD=11.0},{ST=2 - M10},{NP=2},{NDM=10},{H=125},{I=5},{J=5},{K=7.0},{L=7.0},{M=6.0},{N=3.5},{P=2.0},{U=15.00},{V=25.0},{W=-},{WX=0},{PTY=4 x PT-1/8},{Y=9.728},{WGH=8.1},{GD2=6.65 x 10^-3},{K2=10.000},{E2=106.472},{B2=52.000},{PPATH=parts/br_series_open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
OI
Inner Race Overrunning Speed Min.
[r/min]
OIM
Inner Race Overrunning Speed Max.
[r/min]
ME
Max. Engagement
[r/min]
BO
Bore Size
[mm]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
O
Bore Chamfer
[mm]
A
Outer ring width
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
C
Outer ring diameter
[mm]
D
Outer ring inner diameter
[mm]
E
Inner ring diameter - Outside
[mm]
F
Inner ring diameter - Inside
[mm]
G
Mounting holes PCD
[mm]
QR
No. of Mounting Holes - Diameter
ⁿ/ₐ
ST
No. of Pulloff Holes - Size
[mm]
H
H min
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
M max
[mm]
N
Chamfer
[mm]
P
Chamfer
[mm]
U
[mm]
V
Oil Plug Position/Dia.
[mm]
W
Oil Plug Position
[mm]
PTY
X x PT-Y
ⁿ/ₐ
WGH
Weight
[kg]
GD2
Inertial Moment
[kg*m^2]
BR 20
BR 20
BR 20
306
880
3600
350
20
6 x 2.8
0.5
35
35
90
66
40.7
40.7
78
6 - 6.6
2 - M6
53
0
0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
30.00
17.5
-
4 x PT-1/16
1.3
2.25 x 10^-4
BR 25
BR 25
BR 25
384
880
3600
350
25
8 x 3.3
0.5
35
35
95
70
44.7
44.7
82
6 - 6.6
2 - M6
58
0
0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
30.00
17.5
-
4 x PT-1/16
1.4
3.28 x 10^-4
BR 30
BR 30
BR 30
607
880
3600
350
30
8 x 3.3
1.0
35
35
100
75
49.7
49.7
87
6 - 6.6
2 - M6
64
0
0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
30.00
17.5
-
4 x PT-1/16
1.5
4.44 x 10^-4
BR 35
BR 35
BR 35
686
780
3600
300
35
10 x 3.3
1.0
35
35
110
80
54.7
54.7
96
8 - 6.6
2 - M6
70
0
0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
22.50
17.5
-
4 x PT-1/8
1.9
5.65 x 10^-4
BR 40
BR 40
BR 40
980
720
3600
300
40
12 x 3.3
1.0
35
35
125
90
64.7
64.7
108
8 - 9.0
2 - M8
81
0
0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
22.50
17.5
-
4 x PT-1/8
2.4
1.01 x 10^-3
BR 45
BR 45
BR 45
1078
670
3600
280
45
14 x 3.8
1.0
35
35
130
95
69.7
69.7
112
8 - 9.0
2 - M8
86
0
0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
22.50
17.5
-
4 x PT-1/8
2.6
1.22 x 10^-3
BR 50
BR 50
BR 50
1715
610
3600
240
50
14 x 3.8
1.0
40
40
150
110
84.7
84.7
132
8 - 9.0
2 - M8
103
0
0
7.5
7.5
6.5
2.5
2.0
22.50
20.0
-
4 x PT-1/8
4.1
2.64 x 10^-3
BR 60
BR 60
BR 60
3479
490
3600
200
60
18 x 4.4
1.5
60
50
175
125
80.0
80.0
155
8 - 11.0
2 - M10
110
5
5
7.0
7.0
6.0
3.5
2.0
22.50
25.0
-
4 x PT-1/8
7.3
3.73 x 10^-3
BR 70
BR 70
BR 70
4735
480
3600
200
70
20 x 4.9
1.5
60
50
190
140
95.0
95.0
165
12 - 11.0
2 - M10
125
5
5
7.0
7.0
6.0
3.5
2.0
15.00
25.0
-
4 x PT-1/8
8.1
6.65 x 10^-3
BR 80
BR 80
BR 80
6517
450
3600
190
80
22 x 5.4
1.5
70
60
210
160
115.0
115.0
185
12 - 11.0
2 - M10
148
5
5
12.0
12.0
11.0
3.5
2.0
15.00
14.0
32
4 x PT-1/8
12.0
1.77 x 10^-2
BR 90
BR 90
BR 90
8526
420
3000
180
90
25 x 5.4
1.5
80
70
230
180
135.0
135.0
206
12 - 13.5
2 - M12
170
5
5
17.0
17.0
16.0
3.5
2.0
15.00
19.0
32
4 x PT-1/8
16.0
3.16 x 10^-2
BR100
BR100
BR100
14210
460
2700
180
100
28 x 6.4
1.5
90
80
270
210
143.0
143.0
240
12 - 17.5
2 - M16
180
5
5
13.7
13.7
12.0
4.5
2.0
15.00
20.0
40
4 x PT-1/4
23.0
6.31 x 10^-2
BR130
BR130
BR130
20384
420
2400
180
130
32 x 7.4
2.0
90
80
310
240
173.0
173.0
278
12 - 17.5
2 - M16
210
5
5
13.7
13.7
12.0
4.5
2.0
15.00
20.0
40
4 x PT-1/4
31.0
0.109
BR150
BR150
BR150
33908
370
1300
160
150
36 x 8.4
2.0
90
80
400
310
243.0
243.0
360
12 - 17.5
2 - M16
280
5
5
13.7
13.7
12.0
4.5
3.0
15.00
20.0
40
4 x PT-1/4
58.0
0.365
BR180
BR180
BR180
33908
370
3500
160
180
45 x 10.4
2.0
105
80
400
310
290.0
270.0
360
12 - 17.5
2 - M16
280
5
20
11.5
15.9
14.0
4.5
3.0
15.00
20.0
40
4 x PT-1/4
60.0
0.435
BR190
BR190
BR190
41160
340
3000
140
190
45 x 10.4
2.0
105
80
420
330
310.0
286.0
380
16 - 17.5
2 - M16
300
5
20
12.5
8.9
7.5
4.5
3.0
11.25
20.0
40
4 x PT-1/4
65.0
0.563
BR220
BR220
BR220
51058
330
3000
140
220
50 x 11.4
2.0
105
80
460
360
340.0
320.0
410
18 - 17.5
2 - M16
330
5
20
12.5
10.9
9.0
4.5
3.0
10.00
20.0
40
4 x PT-1/4
76.0
0.789
BR240
BR240
BR240
62034
310
3000
130
240
56 x 12.4
2.0
105
80
490
390
370.0
350.0
440
18 - 17.5
2 - M16
360
5
20
12.5
10.9
9.0
4.5
3.0
10.00
20.0
40
4 x PT-1/4
84.0
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청