RGPT series (Unfinished shaft ends)
TSK
Ball Screw
Precision Ball Screw (Miniature Type)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_screw/precision_bs_miniature_type/rgpt_asmtab.prj},{NB=RGPT1204C3T-2.5-240},{CNSX=RGPT1204C3T-2.5},{ND=12},{NL=4},{ST=100},{STX=100,250,400},{L2=5},{L3=80},{D2=9.7},{D3=14},{DN=30},{A=50},{L=36},{LD=26},{B=10},{E=45},{F=32},{W=40},{C=15},{T=M6},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.4},{RD=9.80},{BCD=12.30},{NOC=2.5},{CA=3770},{C0A=6320},{VER=13},{VER3DB=2},{PPATH=rgpt_parts/rgpt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
ND
Nominal dia
[mm]
NL
Nominal lead
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
L3
Dimension L3
[mm]
L4
Dimension L4
[mm]
D2
Dimension d2
[mm]
D3
Dimension d3
[mm]
DN
Dimension Dn
[mm]
A
Dimension A
[mm]
L
Dimension L
[mm]
LD
Dimension Ld
[mm]
B
Dimension B
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
W
Dimension W
[mm]
C
Dimension C
[mm]
T
Dimension T
[mm]
X
Dimension X
[mm]
Y
Dimension Y
[mm]
Z
Dimension Z
[mm]
RD
Root dimater
[mm]
BCD
Ball circle dimater
[mm]
NOC
Number of circuits
[N]
CA
Dimension Ca
[mm]
C0A
Dimension C0a
[mm]
RGPT0401C3T-2.7-100
RGPT0401C3T-2.7-100
4
1
60
4
40
100
4.0
10
11
21
19
15
4
0
14
16
-
-
2.9
0.0
0.0
3.15
4.15
2.7
470
780
RGPT0601C3T-2.7-140
RGPT0601C3T-2.7-140
6
1
90
3
50
140
5.2
10
13
29
20
15
5
26
19
21
-
-
3.4
6.5
3.0
5.30
6.15
2.7
630
1130
RGPT0602C3T-2.7-150
RGPT0602C3T-2.7-150
6
2
100
3
50
150
4.5
10
18
34
24
19
5
31
22
26
-
-
3.4
6.5
3.0
4.60
6.30
2.7
1350
2350
RGPT0801C3T-2.7-150
RGPT0801C3T-2.7-150
8
1
90
3
60
150
7.2
10
16
32
20
15
5
29
21
24
-
-
3.4
6.5
3.0
7.30
8.15
2.7
750
1520
RGPT0802C3T-2.7-160
RGPT0802C3T-2.7-160
8
2
100
3
60
160
6.5
10
20
40
25
19
6
36
25
30
-
-
4.5
8.0
4.4
6.60
8.30
2.7
1690
3085
RGPT0805C3T-2.7-180
RGPT0805C3T-2.7-180
8
5
120
5
60
180
6.1
10
24
44
37
29
8
40
27
34
-
-
4.5
8.0
4.4
6.20
8.30
2.5
2290
3575
RGPT0808C3T-1.5-200
RGPT0808C3T-1.5-200
8
8
130
8
70
200
6.1
10
24
44
36
28
8
40
27
34
-
-
4.5
8.0
4.4
6.20
8.30
1.5
1450
2155
RGPT1002C3T-2.7-220
RGPT1002C3T-2.7-220
10
2
140
5
80
220
8.5
14
23
43
29
19
10
39
27
33
12
M6
4.5
8.0
4.4
8.60
10.30
2.7
1980
3820
RGPT1004C3T-2.5-230
RGPT1004C3T-2.5-230
10
4
150
5
80
230
8.1
14
26
46
34
24
10
42
28
36
14
M6
4.5
8.0
4.4
8.20
10.30
2.5
2730
4410
RGPT1005C3T-2.5-240
RGPT1005C3T-2.5-240
10
5
160
5
80
240
8.1
14
26
46
40
30
10
42
28
36
14
M6
4.5
8.0
4.4
8.20
10.30
2.5
2730
4410
RGPT1010C3T-1.5-240
RGPT1010C3T-1.5-240
10
10
160
7
80
240
8.1
14
26
46
40
30
10
42
28
36
14
M6
4.5
8.0
4.4
8.20
10.30
1.5
1720
2745
RGPT1202C3T-2.7-220
RGPT1202C3T-2.7-220
12
2
140
5
80
220
10.5
14
25
45
29
19
10
41
28
35
13
M6
4.5
8.0
4.4
10.60
12.30
2.7
2240
4555
RGPT1204C3T-2.5-240
RGPT1204C3T-2.5-240
12
4
160
5
80
240
9.7
14
30
50
36
26
10
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
9.80
12.30
2.5
3770
6320
RGPT1205C3T-2.5-240
RGPT1205C3T-2.5-240
12
5
160
5
80
240
9.7
14
30
50
40
30
10
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
9.80
12.30
2.5
3770
6320
RGPT1210C3T-2.5-260
RGPT1210C3T-2.5-260
12
10
180
7
80
260
9.9
14
30
50
50
40
10
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
10.00
12.50
2.5
3820
6480
RGPT1220C3T-1.5-370
RGPT1220C3T-1.5-370
12
20
290
10
80
370
9.9
14
30
50
62
50
12
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
10.00
12.50
1.5
2410
3920
RGPT1402C3T-2.7-330
RGPT1402C3T-2.7-330
14
2
250
5
80
330
12.0
15
26
49
30
19
11
44
30
37
14
M6
5.5
9.5
5.4
12.60
14.30
2.7
2470
5290
RGPT1405C3T-2.5-360
RGPT1405C3T-2.5-360
14
5
260
5
100
360
11.1
15
34
57
41
30
11
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
11.20
14.50
2.5
6270
11660
RGPT1504C3T-2.5-500
RGPT1504C3T-2.5-500
15
4
370
5
130
500
12.6
15
32
56
37
27
10
48
32
43
16
M6
5.5
9.5
5.4
12.80
15.30
2.5
4430
7840
RGPT1505C3T-2.5-510
RGPT1505C3T-2.5-510
15
5
380
5
130
510
12.0
15
34
57
41
30
11
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
12.20
15.50
2.5
6610
12545
RGPT1510C3T-2.5-520
RGPT1510C3T-2.5-520
15
10
390
5
130
520
12.0
15
34
57
51
40
11
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
12.20
15.50
2.5
6610
12545
RGPT1515C3T-2.5-540
RGPT1515C3T-2.5-540
15
15
410
5
130
540
12.0
15
34
57
54
42
12
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
12.40
15.75
1.5
4230
7840
RGPT1520C3T-1.5-550
RGPT1520C3T-1.5-550
15
20
420
5
130
550
12.0
15
34
57
62
50
12
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
12.40
15.75
1.5
4230
7840
RGPT1602C3T-2.7-380
RGPT1602C3T-2.7-380
16
2
250
5
130
380
12.0
16
30
53
30
19
11
48
32
41
16
M6
5.5
9.5
5.4
14.60
16.30
2.7
2690
6030
RGPT2005C3T-2.5-630
RGPT2005C3T-2.5-630
20
5
480
5
150
630
17.0
20
44
67
41
30
11
60
44
55
22
M6
5.5
9.5
5.4
17.20
20.50
2.5
8150
17150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청