PBST series (Finished shaft ends)
TSK
Ball Screw
Precision Ball Screw (Miniature Type)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_screw/precision_bs_miniature_type/pbst_asmtab.prj},{NB=PBST1205C3T-2.5-230},{CNSX=PBST1205C3T-2.5},{ND=12},{NL=5},{ST=100},{STX=100,150,200,250},{G=10},{H=7.90},{J=0.90},{K=30},{N=10},{P=15},{Q=5},{R=10},{D2=8},{D3=10},{D4=8},{D5=14},{D6=7.6},{D7=9.7},{S=12},{SM=M10x0.75},{NDM=10},{PITCH=0.75},{DN=30},{A=50},{L=40},{LD=30},{B=10},{E=45},{F=32},{W=40},{C=15},{T=M6},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.4},{CA=3770},{C0A=6320},{VER=2},{VER2=11},{PPATH=pbst_parts/pbst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
ND
Nominal dia
[mm]
NL
Nominal lead
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
J
Dimensions J
[mm]
K
Dimensions K
[mm]
N
Dimensions N
[mm]
P
Dimensions P
[mm]
Q
Dimension Q
[mm]
R
Dimensions R
[mm]
D2
Dimension d2
[mm]
D3
Dimension d3
[mm]
D4
Dimension d4
[mm]
D5
Dimension d5
[mm]
D6
Dimension d6
[mm]
D7
Dimension d7
[mm]
S
Dimension S
[mm]
SM
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Dimension Dn
[mm]
A
Dimension A
[mm]
L
Dimension L
[mm]
LD
Dimension Ld
[mm]
B
Dimension B
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
W
Dimension W
[mm]
C
Dimension C
[mm]
T
Dimension T
[mm]
X
Dimension X
[mm]
Y
Dimension Y
[mm]
Z
Dimension Z
[mm]
CA
Dimension Ca
[mm]
C0A
Dimension C0a
[mm]
PBST0601C3T-2.7-120
PBST0601C3T-2.7-120
6
1
70
75
120
7
4.50
0.50
23
9
15
3
2
6
8
4
10
3.8
5.2
0
M8x0.75
13
29
20
15
5
26
19
21
0
0
3.4
6.5
3.0
630
1130
PBST0602C3T-2.7-124
PBST0602C3T-2.7-124
6
2
74
79
124
7
4.50
0.50
23
9
15
3
2
6
8
4
10
3.8
4.5
0
M8x0.75
18
34
24
19
5
31
22
26
0
0
3.4
6.5
3.0
1350
2350
PBST0801C3T-2.7-122
PBST0801C3T-2.7-122
8
1
70
75
122
9
6.80
0.80
23
9
15
3
2
6
8
6
10
5.7
7.2
0
M8x0.75
16
32
20
15
5
29
21
24
0
0
3.4
6.5
3.0
750
1520
PBST0802C3T-2.7-137
PBST0802C3T-2.7-137
8
2
85
90
137
9
6.80
0.80
23
9
15
3
2
6
8
6
10
5.7
6.5
0
M8x0.75
20
40
25
19
6
36
25
30
0
0
4.5
8.0
4.4
1690
3085
PBST1002C3T-2.7-169
PBST1002C3T-2.7-169
10
2
99
114
169
10
7.90
0.90
30
10
15
5
10
8
10
8
14
7.6
8.5
12
M10x0.75
23
43
29
19
10
39
27
33
12
M6
4.5
8.0
4.4
1980
3820
PBST1004C3T-2.5-190
PBST1004C3T-2.5-190
10
4
120
135
190
10
7.90
0.90
30
10
15
5
10
8
10
8
14
7.6
8.1
12
M10x0.75
26
46
34
24
10
42
28
36
14
M6
4.5
8.0
4.4
2730
4410
PBST1005C3T-2.5-190
PBST1005C3T-2.5-190
10
5
120
135
190
10
7.90
0.90
30
10
15
5
10
8
10
8
14
7.6
8.1
12
M10x0.75
26
46
40
30
10
42
28
36
14
M6
4.5
8.0
4.4
2730
4410
PBST1010C3T-1.5-242
PBST1010C3T-1.5-242
10
10
170
187
242
10
7.90
0.90
30
10
15
7
10
8
10
8
14
7.6
8.1
12
M10x0.75
26
46
40
30
10
42
28
36
14
M6
4.5
8.0
4.4
1720
2745
PBST1202C3T-2.7-179
PBST1202C3T-2.7-179
12
2
109
124
179
10
7.90
0.90
30
10
15
5
10
8
10
8
14
7.6
10.5
12
M10x0.75
25
45
29
19
10
41
28
35
13
M6
4.5
8.0
4.4
2240
4555
PBST1204C3T-2.5-226
PBST1204C3T-2.5-226
12
4
156
171
226
10
7.90
0.90
30
10
15
5
10
8
10
8
14
7.6
9.7
12
M10x0.75
30
50
36
26
10
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
3770
6320
PBST1205C3T-2.5-230
PBST1205C3T-2.5-230
12
5
160
175
230
10
7.90
0.90
30
10
15
5
10
8
10
8
14
7.6
9.7
12
M10x0.75
30
50
40
30
10
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
3770
6320
PBST1210C3T-2.5-302
PBST1210C3T-2.5-302
12
10
230
247
302
10
7.90
0.90
30
10
15
7
10
8
10
8
14
7.6
9.9
12
M10x0.75
30
50
50
40
10
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
3820
6480
PBST1220C3T-1.5-377
PBST1220C3T-1.5-377
12
20
302
322
377
10
7.90
0.90
30
10
15
10
10
8
10
8
14
7.6
9.9
12
M10x0.75
30
50
62
50
12
45
32
40
15
M6
4.5
8.0
4.4
2410
3920
PBST1402C3T-2.7-22
PBST1402C3T-2.7-22
14
2
140
155
22
22
9.15
1.15
30
10
15
5
10
10
12
10
15
9.6
12.0
12
M12x1.0
26
49
30
19
11
44
30
37
14
M6
5.5
9.5
5.4
2470
5290
PBST1404C3T-2.5-287
PBST1404C3T-2.5-287
14
4
205
220
287
22
9.15
1.15
30
10
15
5
10
10
12
10
15
9.6
11.7
12
M12x1.0
34
57
37
26
11
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
4220
7150
PBST1405C3T-2.5-293
PBST1405C3T-2.5-293
14
5
211
226
293
22
9.15
1.15
30
10
15
5
10
10
12
10
15
9.6
11.1
12
M12x1.0
34
57
41
30
11
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
6270
11660
PBST1510C3T-2.5-371
PBST1510C3T-2.5-371
15
10
289
304
371
22
9.15
1.15
30
10
15
5
10
10
12
10
15
9.6
12.0
12
M12x1.0
34
57
51
40
11
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
6610
12540
PBST1520C3T-1.5-484
PBST1520C3T-1.5-484
15
20
402
417
484
22
9.15
1.15
30
10
15
5
10
10
12
10
15
9.6
12.0
12
M12x1.0
34
57
62
50
12
50
34
45
17
M6
5.5
9.5
5.4
4230
7840
PBST1604C3T-2.5-339
PBST1604C3T-2.5-339
16
4
257
272
339
22
9.15
1.15
30
10
15
5
10
10
12
10
15
9.6
12.0
12
M12x1.0
36
59
37
26
11
53
36
47
18
M6
5.5
9.5
5.4
4640
8530
PBST1616C3T-1.5-371
PBST1616C3T-1.5-371
16
16
284
304
371
22
9.15
1.15
30
10
15
10
10
10
12
10
15
9.6
12.0
12
M12x1.0
40
63
56
44
12
56
40
51
20
M6
5.5
9.5
5.4
4380
8230
PBST2010C3T-2.5-399
PBST2010C3T-2.5-399
20
10
289
314
399
25
10.15
1.15
40
15
20
10
15
12
15
15
20
14.3
17.0
17
M15x1.0
44
67
54
41
13
60
44
55
22
M6
5.5
9.5
5.4
8150
17150
PBST2020C3T-1.5-520
PBST2020C3T-1.5-520
20
20
410
435
520
25
10.15
1.15
40
15
20
10
15
12
15
15
20
14.3
16.5
17
M15x1.0
46
74
70
55
15
66
46
59
24
M6
6.6
11.0
6.5
6710
12640
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청