Type RM - V Ring
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
V-Ring®
Type RM
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/v-ring/vr_rm/v_ring_rm_asmtab.prj},{NB=TWRMV6700-N6T50670 (085)},{IDNR=},{PARTNO=TWRMV6700},{D1=670},{D1X=670-680},{D=650},{NUT=0},{MC=N6T50},{C=21},{A=67.5},{B=100},{B1=85},{B2=35},{B3=3},{B4=13},{C1=13},{C2=2},{FORSHEDA=V-670RM/RME},{PPATH=v_ring_rm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1X
For shaft diameter
[mm]
D
Inside diameter
[mm]
C
Height of crosssection
[mm]
A
Dimension
[mm]
B
Free width
[mm]
D2
Bore Diameter
[mm]
D3
Groove Diameter
[mm]
B2
Free width
[mm]
B3
Free width
[mm]
B4
Free width
[mm]
C1
Height of crosssection
[mm]
C2
Height of crosssection
[mm]
TWRMV3000-N6T50
TWRMV3000
300-305
294
21
67.5
100
324.000
415.000
35
3
13
13
2
TWRMV3050-N6T50
TWRMV3050
305-310
299
21
67.5
100
329.000
420.000
35
3
13
13
2
TWRMV3100-N6T50
TWRMV3100
310-315
304
21
67.5
100
334.000
425.000
35
3
13
13
2
TWRMV3150-N6T50
TWRMV3150
315-320
309
21
67.5
100
339.000
430.000
35
3
13
13
2
TWRMV3200-N6T50
TWRMV3200
320-325
314
21
67.5
100
344.000
435.000
35
3
13
13
2
TWRMV3250-N6T50
TWRMV3250
325-330
319
21
67.5
100
349.000
440.000
35
3
13
13
2
TWRMV3300-N6T50
TWRMV3300
330-335
323
21
67.5
100
354.000
445.000
35
3
13
13
2
TWRMV3350-N6T50
TWRMV3350
335-340
328
21
67.5
100
359.000
450.000
35
3
13
13
2
TWRMV3450-N6T50
TWRMV3450
345-350
338
21
67.5
100
369.000
460.000
35
3
13
13
2
TWRMV3500-N6T50
TWRMV3500
350-355
343
21
67.5
100
374.000
465.000
35
3
13
13
2
TWRMV3550-N6T50
TWRMV3550
355-360
347
21
67.5
100
379.000
470.000
35
3
13
13
2
TWRMV3600-N6T50
TWRMV3600
360-365
352
21
67.5
100
384.000
475.000
35
3
13
13
2
TWRMV3650-N6T50
TWRMV3650
365-370
357
21
67.5
100
389.000
480.000
35
3
13
13
2
TWRMV3700-N6T50
TWRMV3700
370-375
362
21
67.5
100
394.000
485.000
35
3
13
13
2
TWRMV3750-N6T50
TWRMV3750
375-380
367
21
67.5
100
399.000
490.000
35
3
13
13
2
TWRMV3800-N6T50
TWRMV3800
380-385
371
21
67.5
100
404.000
495.000
35
3
13
13
2
TWRMV3850-N6T50
TWRMV3850
385-390
376
21
67.5
100
409.000
500.000
35
3
13
13
2
TWRMV3900-N6T50
TWRMV3900
390-395
381
21
67.5
100
414.000
505.000
35
3
13
13
2
TWRMV3950-N6T50
TWRMV3950
395-400
386
21
67.5
100
419.000
510.000
35
3
13
13
2
TWRMV4000-N6T50
TWRMV4000
400-405
391
21
67.5
100
424.000
515.000
35
3
13
13
2
TWRMV4050-N6T50
TWRMV4050
405-410
396
21
67.5
100
429.000
520.000
35
3
13
13
2
TWRMV4100-N6T50
TWRMV4100
410-415
401
21
67.5
100
434.000
525.000
35
3
13
13
2
TWRMV4150-N6T50
TWRMV4150
415-420
405
21
67.5
100
439.000
530.000
35
3
13
13
2
TWRMV4200-N6T50
TWRMV4200
420-425
410
21
67.5
100
444.000
535.000
35
3
13
13
2
TWRMV4250-N6T50
TWRMV4250
425-430
415
21
67.5
100
449.000
540.000
35
3
13
13
2
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청