O-Ring Static Application Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Static Application
O-Ring Static Application Internal Sealing (Rod)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/statisch/stange/rs_stangen_asmtab.prj},{NB=OR4004500-N5 - (0)},{PARTNO=OR4004500},{D5=45.0},{D6=51.2},{ORM=45.00 x 4.00},{D1=45.00},{D2=4.00},{NUT=0},{MC=N5},{RND=204-145},{RNS=-},{DES1= '0', 'O-Ring', '1', '1 Back-up Ring', '2', '2 Back-up Rings'},{DES2= '0', 'O-Ring'},{PPATH=rs_stangen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D5
Rod-Ø d5 f7
[mm]
D6
Groove-Ø d6 H9
[mm]
B1
Groove width b1 ± 0.25
[mm]
R
Radius +-0.20
[mm]
ORM
O-Ring Dimensions (d1xd2)
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
OR1500400-N5
OR1500400
4.0
6.2
2.00
0.300
4.00 x 1.50
4.00
1.50
OR1500500-N5
OR1500500
5.0
7.2
2.00
0.300
5.00 x 1.50
5.00
1.50
OR1500600-N5
OR1500600
6.0
8.2
2.00
0.300
6.00 x 1.50
6.00
1.50
OR2000800-N5
OR2000800
8.0
11.0
2.70
0.300
8.00 x 2.00
8.00
2.00
OR2001000-N5
OR2001000
10.0
13.0
2.70
0.300
10.00 x 2.00
10.00
2.00
OR2001200-N5
OR2001200
12.0
15.0
2.70
0.300
12.00 x 2.00
12.00
2.00
OR2001400-N5
OR2001400
14.0
17.0
2.70
0.300
14.00 x 2.00
14.00
2.00
OR2001500-N5
OR2001500
15.0
18.0
2.70
0.300
15.00 x 2.00
15.00
2.00
OR2001600-N5
OR2001600
16.0
19.0
2.70
0.300
16.00 x 2.00
16.00
2.00
OR2001800-N5
OR2001800
18.0
21.0
2.70
0.300
18.00 x 2.00
18.00
2.00
OR2002000-N5
OR2002000
20.0
23.0
2.70
0.300
20.00 x 2.00
20.00
2.00
OR3002200-N5
OR3002200
22.0
26.6
4.00
0.600
22.00 x 3.00
22.00
3.00
OR3002500-N5
OR3002500
25.0
29.6
4.00
0.600
25.00 x 3.00
25.00
3.00
OR3002800-N5
OR3002800
28.0
32.6
4.00
0.600
28.00 x 3.00
28.00
3.00
OR3003000-N5
OR3003000
30.0
34.6
4.00
0.600
30.00 x 3.00
30.00
3.00
OR3003200-N5
OR3003200
32.0
36.6
4.00
0.600
32.00 x 3.00
32.00
3.00
OR3003500-N5
OR3003500
35.0
39.6
4.00
0.600
35.00 x 3.00
35.00
3.00
OR3003600-N5
OR3003600
36.0
40.6
4.00
0.600
36.00 x 3.00
36.00
3.00
OR4004000-N5
OR4004000
40.0
46.1
5.20
0.600
40.00 x 4.00
40.00
4.00
OR4004200-N5
OR4004200
42.0
48.2
5.20
0.600
42.00 x 4.00
42.00
4.00
OR4004500-N5
OR4004500
45.0
51.2
5.20
0.600
45.00 x 4.00
45.00
4.00
OR4004800-N5
OR4004800
48.0
54.2
5.20
0.600
48.00 x 4.00
48.00
4.00
OR4005000-N5
OR4005000
50.0
56.2
5.20
0.600
50.00 x 4.00
50.00
4.00
OR4005200-N5
OR4005200
52.0
58.2
5.20
0.600
52.00 x 4.00
52.00
4.00
OR4005500-N5
OR4005500
55.0
61.2
5.20
0.600
55.00 x 4.00
55.00
4.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청