O-Ring Static Application External Sealing (Piston) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Static Application
O-Ring Static Application External Sealing (Piston)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/statisch/kolben/rs_kolbe_asmtab.prj},{NB=OR4004000-N5-(0-48)},{PARTNO=OR4004000},{D4=48.0},{D3=41.8},{ORM=40.00 x 4.00},{D1=40.00},{D2=4.00},{NUT=0},{S=0},{MC=N5},{AUS=0},{RND=204-140},{RNS=465794},{DES1= '0', 'O-Ring', '1', '1 Back-up Ring', '2', '2 Back-up Rings'},{DES2= '0', 'O-Ring'},{PPATH=rs_kolbe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D4
Bore-Ø d4 H8
[mm]
D3
Groove-Ø d3 h9
[mm]
B1
Groove width b1 ± 0.25
[mm]
R
Radius +-0.20
[mm]
ORM
O-Ring Dimensions (d1xd2)
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
OR1500350-N5
OR1500350
6.0
3.8
2.00
0.300
3.50 x 1.50
3.50
1.50
OR1500550-N5
OR1500550
8.0
5.8
2.00
0.300
5.50 x 1.50
5.50
1.50
OR1500750-N5
OR1500750
10.0
7.8
2.00
0.300
7.50 x 1.50
7.50
1.50
OR2000850-N5
OR2000850
12.0
9.0
2.70
0.300
8.50 x 2.00
8.50
2.00
OR2001000-N5
OR2001000
14.0
11.0
2.70
0.300
10.00 x 2.00
10.00
2.00
OR2001100-N5
OR2001100
15.0
12.0
2.70
0.300
11.00 x 2.00
11.00
2.00
OR2001200-N5
OR2001200
16.0
13.0
2.70
0.300
12.00 x 2.00
12.00
2.00
OR2001400-N5
OR2001400
18.0
15.0
2.70
0.300
14.00 x 2.00
14.00
2.00
OR2001600-N5
OR2001600
20.0
17.0
2.70
0.300
16.00 x 2.00
16.00
2.00
OR2001600-N5
OR2001600
22.0
19.0
2.70
0.300
16.00 x 2.00
16.00
2.00
OR2002100-N5
OR2002100
25.0
22.0
2.70
0.300
21.00 x 2.00
21.00
2.00
OR3002200-N5
OR3002200
28.0
23.4
4.00
0.600
22.00 x 3.00
22.00
3.00
OR3002400-N5
OR3002400
30.0
25.4
4.00
0.600
24.00 x 3.00
24.00
3.00
OR3002600-N5
OR3002600
32.0
27.4
4.00
0.600
26.00 x 3.00
26.20
3.00
OR3002900-N5
OR3002900
35.0
30.4
4.00
0.600
29.30 x 3.00
29.00
3.00
OR3003400-N5
OR3003400
40.0
35.4
4.00
0.600
34.00 x 3.00
34.00
3.00
OR3003600-N5
OR3003600
42.0
37.4
4.00
0.600
36.00 x 3.00
36.00
3.00
OR3003900-N5
OR3003900
45.0
40.0
4.00
0.600
39.00 x 3.00
39.00
3.00
OR4004000-N5
OR4004000
48.0
41.8
5.20
0.600
40.00 x 4.00
40.00
4.00
OR4004200-N5
OR4004200
50.0
43.8
5.20
0.600
42.00 x 4.00
42.00
4.00
OR4004400-N5
OR4004400
52.0
45.8
5.20
0.600
44.00 x 4.00
44.00
4.00
OR4004700-N5
OR4004700
55.0
48.8
5.20
0.600
47.00 x 4.00
47.00
4.00
OR4005200-N5
OR4005200
60.0
53.8
5.20
0.600
52.00 x 4.00
52.00
4.00
OR4005500-N5
OR4005500
63.0
56.8
5.20
0.600
55.00 x 4.00
55.00
4.00
OR4005700-N5
OR4005700
65.0
58.8
5.20
0.600
57.00 x 4.00
57.00
4.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청