카탈로그: TOK, Inc.
생성됨: 15.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TOK, Inc.
IDS-A,B,H
TOK, Inc.
I-series bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tok_bearing/i_series_bearings/ids_abh_asmtab.prj},{NB=221501 IDS-22-B1.5-11},{IDNR=},{CODE=221501},{PN=IDS-22-B1.5-11},{D=22},{SD=-},{SDX=0.000},{SD1=-},{SD1X=0.000},{W=7.0},{C=1.5},{CX=1.500},{L=11},{LX=11.000},{D2XT=-},{D2=0.000},{T=0.000},{W1=-},{W1X=0.000},{W2=-},{W2X=0.000},{LOAD=392 (40)},{TYPE=2},{QTY=1.000},{GW=15.3},{NDM=6.000},{PPATH=ids_abh/ids_abh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
SD
Dimension
[mm]
SD1
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
D2XT
(D2xT)
ⁿ/ₐ
W1
Dimension
[mm]
W2
Dimension
[mm]
LOAD
Load
[[N] (kgf)]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
QTY
Quantity
ⁿ/ₐ
GW
Gross Weight
[[kg/box]]
221400 IDS-22-A1
221400
IDS-22-A1
22
-
5
7.0
1
3.5
2.5x90
-
-
392 (40)
1
1.000
12.4
221401 IDS-22-A2.5
221401
IDS-22-A2.5
22
-
5
7.0
2.5
3.5
nothing
-
-
392 (40)
1
1.000
14.0
221403 IDS-22-A3.4-4.5
221403
IDS-22-A3.4-4.5
22
-
5.1
7.0
3.4
4.5
2.5x90
-
-
392 (40)
1
1.000
13.4
221405 IDS-22-A9-5
221405
IDS-22-A9-5
22
-
4.2
7.0
9
5
nothing
-
-
392 (40)
1
1.000
15.2
221450 IDS-26-A1.5
221450
IDS-26-A1.5
26
-
6
8.0
1.5
3.5
5.5x90
-
-
588 (60)
1
800
15.5
221504 IDS-22-B1.5-8
221504
IDS-22-B1.5-8
22
-
-
7.0
1.5
8
-
-
-
392 (40)
2
1.000
13.2
221501 IDS-22-B1.5-11
221501
IDS-22-B1.5-11
22
-
-
7.0
1.5
11
-
-
-
392 (40)
2
1.000
15.3
221505 IDS-22-B4-7
221505
IDS-22-B4-7
22
-
-
7.0
4
7
-
-
-
392 (40)
2
1.000
14.5
221518 IDS-22-B11
221518
IDS-22-B11
22
-
-
7.0
11
8
-
-
-
392 (40)
2
1.000
18.6
221600 IDS-26-B2-11
221600
IDS-26-B2-11
26
-
-
8.0
2
11
-
-
-
588 (60)
2
500
10.2
221603 IDS-26-B5-9
221603
IDS-26-B5-9
26
-
-
8.0
5
9
-
-
-
588 (60)
2
500
11.1
221650 IDS-30-B2-11
221650
IDS-30-B2-11
30
-
-
9.0
2
11
-
-
-
588 (60)
2
500
12.1
221700 IDSO-26-B2-11
221700
IDSO-26-B2-11
26
-
-
8.0
2
11
-
-
-
588 (60)
3
500
10.2
221901 IDS-26-H6.35W0.8
221901
IDS-26-H6.35W0.8
26
6.35
-
8.0
-
-
-
0.8
0.8
294 (30)
4
800
16.3
221954 IDS-35-H6.35W0.26
221954
IDS-35-H6.35W0.26
35
6.35
-
9.0
-
-
-
0.26
0.26
294 (30)
4
500
13.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청