SPK - Self lubricating bearings (Flange type)
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Linear Motion Components
Oil Free Bushing & Self Lubricating Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/spk.prj},{NB=SPK-16-20-4},{TYPE=SPK},{MA=高力黃銅},{ROHS=NO},{FS=圓法蘭},{D1=16},{L=20},{DIML=20,25,30,35,40},{D=22},{DF=40},{T=5.0},{T1=3.0},{C1=4.5},{C2=7.5},{PCD=30},{W=31},{F=18},{A=24},{R=1.5},{L1=1},{L2=4},{BS=M4-12},{M=4},{ML=12},{MD=7.0},{MH=4},{MB=3.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
BS
Bolt specification
ⁿ/ₐ
PCS
Quantity
[PCS]
SPK-6-15-1
SPK-6-15-1
High strength brass
NO
6
10
M3-10
2
SPK-8-20-1
SPK-8-20-1
High strength brass
NO
8
12
M3-10
2
SPK-10-20-1
SPK-10-20-1
High strength brass
NO
10
14
M3-10
2
SPK-12-20-1
SPK-12-20-1
High strength brass
NO
12
18
M4-12
2
SPK-13-20-1
SPK-13-20-1
High strength brass
NO
13
19
M4-12
2
SPK-16-20-4
SPK-16-20-4
High strength brass
NO
16
22
M4-12
4
SPK-20-25-4
SPK-20-25-4
High strength brass
NO
20
28
M5-16
4
SPK-25-30-4
SPK-25-30-4
High strength brass
NO
25
33
M5-16
4
SPK-30-35-4
SPK-30-35-4
High strength brass
NO
30
38
M6-20
4
SPK-35-50-4
SPK-35-50-4
High strength brass
NO
35
44
M6-20
4
SPK-40-60-4
SPK-40-60-4
High strength brass
NO
40
50
M8-25
4
SPK-50-70-4
SPK-50-70-4
High strength brass
NO
50
62
M8-25
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청