피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
RPTS - Trapezgewindespindeln
Thomson Linear
Trapezoidal
Trapezgewinde
RPTS
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/trapezoidal/2_trapezgewinde/1_rpts/rpts.prj},{NB=NEFF RPTS Tr 24x5-300 (10)},{TYP=RPTS Tr 24x5},{TGT=Tr 24x5},{ST1=1,'rechtssteigend',2,'linkssteigend'},{L=300},{DR=1},{FORMZ=0},{D=24},{D2MIN=21.094},{D2MAX=21.394},{D3=17.50},{H1=2.5},{GEN=50},{GH=0.1},{ALFA=4° 14'},{WG=0.41},{W=2.850},{IY=0.4600},{M=0.526},{J=1,65 * 10^-4},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser d
[mm]
D2MIN
Durchmesser d2min
[mm]
D2MAX
Durchmesser d2max
[mm]
D3
Durchmesser d3
[mm]
H1
Flankenüberdeckung
[mm]
GEN
Genaugkeit
[µm/300mm]
GH
Geradheit
[mm/300mm]
ALFA
Steigungswinkel
[°]
WG
Theoretischer Wirkungsgrad
ⁿ/ₐ
W
Streckenlast
[kg/m]
IY
Flächentägheitsmoment
[cm4]
M
Widerstandsmoment
[cm3]
J
Massenträgheitsmoment
[kg m2/m]
NEFF RPTS Tr 10x2-300
RPTS Tr 10x2
10
8.739
8.929
6.89
1.0
300
0.5
4° 2'
0.40
0.500
0.0110
0.032
0,51 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 10x3-300
RPTS Tr 10x3
10
8.191
8.415
5.84
1.5
300
0.5
6° 24'
0.51
0.446
0.0057
0.020
0,40 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 12x3-300
RPTS Tr 12x3
12
10.191
10.415
7.84
1.5
300
0.5
5° 11'
0.46
0.680
0.0190
0.047
0,94 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 12x6 P3-300
RPTS Tr 12x6 P3
12
10.165
10.415
7.84
1.5
300
0.5
10° 18'
0.62
0.680
0.0190
0.047
0,94 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 14x3-300
RPTS Tr 14x3
14
12.191
12.415
9.84
1.5
300
0.5
4° 22'
0.42
0.960
0.0460
0.094
1,88 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 14x4-300
RPTS Tr 14x4
14
11.640
11.905
8.80
2.0
300
0.5
6° 3'
0.50
0.888
0.0290
0.067
1,60 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 16x4-300
RPTS Tr 16x4
16
13.640
13.905
10.80
2.0
50
0.1
5° 11'
0.46
1.210
0.0670
0.124
2,96 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 16x8 P4-300
RPTS Tr 16x8 P4
16
13.608
13.905
10.80
2.0
300
0.3
10° 18'
0.62
1.210
0.0670
0.124
2,96 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 18x4-300
RPTS Tr 18x4
18
15.640
15.905
12.80
2.0
50
0.1
4° 32'
0.43
1.580
0.1320
0.206
5,05 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 20x4-300
RPTS Tr 20x4
20
17.640
17.905
14.80
2.0
50
0.1
4° 2'
0.40
2.000
0.2360
0.318
8,10 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 20x8 P4-300
RPTS Tr 20x8 P4
20
17.608
17.905
14.80
2.0
200
0.2
8° 3'
0.57
2.000
0.2360
0.318
8,10 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 20x16 P4-300
RPTS Tr 20x16 P4
20
17.608
17.905
14.80
2.0
200
0.2
15° 47'
0.71
2.000
0.2360
0.318
8,10 * 10^-5
NEFF RPTS Tr 22x5-300
RPTS Tr 22x5
22
19.114
19.394
15.50
2.5
50
0.1
4° 39'
0.43
2.340
0.2830
0.366
1,11 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 22x24 P4 S-3...
RPTS Tr 22x24 P4 S
22
19.140
19.505
16.50
2.5
200
0.2
21° 34'
0.75
2.340
0.3640
0.441
1,11 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 24x5-300
RPTS Tr 24x5
24
21.094
21.394
17.50
2.5
50
0.1
4° 14'
0.41
2.850
0.4600
0.526
1,65 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 24x10 P5-300
RPTS Tr 24x10 P5
24
21.058
21.394
17.50
2.5
200
0.2
8° 25'
0.58
2.850
0.4600
0.526
1,65 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 26x5-300
RPTS Tr 26x5
26
23.094
23.394
19.50
2.5
50
0.1
3° 52'
0.39
3.400
0.7100
0.728
2,35 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 28x5-300
RPTS Tr 28x5
28
25.094
25.394
21.50
2.5
50
0.1
3° 54'
0.37
4.010
1.0500
0.976
3,26 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 30x6-300
RPTS Tr 30x6
30
26.547
26.882
21.90
3.0
50
0.1
4° 2'
0.40
4.500
1.1300
1.030
4,10 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 30x12 P6-300
RPTS Tr 30x12 P6
30
26.507
26.882
21.90
3.0
200
0.2
8° 3'
0.57
4.500
1.1300
1.030
4,10 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 32x6-300
RPTS Tr 32x6
32
28.547
28.882
23.90
3.0
50
0.1
3° 46'
0.38
5.190
1.6000
1.340
5,45 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 36x6-300
RPTS Tr 36x6
36
32.547
32.882
27.90
3.0
50
0.1
3° 18'
0.35
6.710
2.9700
2.130
9,10 * 10^-4
NEFF RPTS Tr 40x7-300
RPTS Tr 40x7
40
36.020
36.375
30.50
3.5
50
0.1
3° 29'
0.37
8.210
4.2500
2.790
1,37 * 10^-3
NEFF RPTS Tr 40x14 P7-300
RPTS Tr 40x14 P7
40
35.978
36.375
30.50
3.5
200
0.2
6° 57'
0.53
8.210
4.2500
2.790
1,37 * 10^-3
NEFF RPTS Tr 44x7-300
RPTS Tr 44x7
44
40.020
40.275
34.50
3.5
50
0.1
3° 8'
0.34
10.100
6.9500
4.030
2,10 * 10^-3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청