Hex Head Stopping Plug
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Stopping Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/stopping_plugs/ex_hsp.prj},{NB=EXM20HSP},{CN=EX16HSP},{IPR=IP66 for thread holes, IP65 for plain holes},{TR=-60°C to +80°C},{APP=Baseefa 08 ATEX 0325X, IECEx BAS08.0108X, UL 1203, Exe I, Exe II, Extb IIIC},{MAT=},{SIZE=16},{TT=2},{TL=16},{AF=28.6},{P=1.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temp. Rating
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
TL
Thread Length
[mm]
AF
Across Flats
[mm]
EXPG9HSP
EX9HSP
EXPG9HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
PG9
16
20.0
EXPG11HSP
EX11HSP
EXPG11HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
PG11
16
22.0
EXM16HSP
EX13HSP
EXM16HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M16
16
24.0
EXM20HSP
EX16HSP
EXM20HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M20
16
28.6
EXM25HSP
EX21HSP
EXM25HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M25
16
35.0
EXM32HSP
EX29HSP
EXM32HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M32
16
44.0
EXM40HSP
EX36HSP
EXM40HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M40
16
55.0
EXM50HSP
EX42HSP
EXM50HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M50
16
60.0
EXM63HSP
EX48HSP
EXM63HSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M63
16
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청