Universal Groups I & II Gland
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Liguid Tight Hazardous Area
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/liquid_tight_hazardous_areas_gland/ha_u.prj},{NB=HAM0505U},{CN=HA05U},{IPR=IP66},{TR=-60°C to +130°C},{APP=Sira09ATEX1231X, IECEx SIRA09.0103X, Exde I Mb, Exde IIC Gb, Extb IIIC Db, CSA File No. 2310045},{SIZE=25},{TT=1},{MAT=},{AFB=34.0},{ACB=37},{ACN=37},{C=19.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temp. Rating
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
AFB
Gland Body A/F
[mm]
ACB
Gland Body A/C
[mm]
AFN
Gland Nut A/F
[mm]
ACN
Gland Nut A/C
[mm]
A
A Thread Size (Female)
ⁿ/ₐ
B
B Thread Size (Male)
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
HAM0304U
HA03U
HAM0304U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
16
28.6
31
32.0
34
M16
M20
56.0
HAM0404U
HA04U
HAM0404U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
20
28.6
31
32.0
34
M20
M20
56.0
HAM0505U
HA05U
HAM0505U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
25
34.0
37
34.0
37
M25
M25
56.0
HAM0606U
HA06U
HAM0606U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
32
42.0
45
42.0
45
M32
M32
56.0
HAM0707U
HA07U
HAM0707U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
40
50.0
54
52.0
57
M40
M40
60.0
HAM0808U
HA08U
HAM0808U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
50
60.0
64
60.0
64
M50
M50
63.0
HAM0909U
HA09U
HAM0909U
IP66
-60°C to +130°C
Sira09ATEX1231X, IECEx SI...
63
70.0
76
70.0
78
M63
M63
74.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청