Model HSR-M1A
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM Guide High Temperature Type HSR-M1
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/high_temp_hsr_m1/hsr_m1a_asmtab.prj},{NB=HSR20M1A1SS-160L_G20_0_B-M6F_42_0_0_0_1},{PD=160},{L1=50.80},{L3=8.600},{LEND=8700.00},{LPORM=73.00},{LPORX=1000.00},{LTR=74.00},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=1480.00},{GA=20.00},{H3=4.00},{ND=2.000},{ND100=20},{MN=HSR20M1A},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=hsr_m1a/hsr_m1a_asmtpl.prj},{C3=Connected 3 rails},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{ACCGX='','No Symbol : Normal','H','H : High-accuracy grade','P','P : Precision grade','SP','SP : Super precision grade','UP','UP : Ultra precision grade'},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=160.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=42},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 12. 24.에서 제품을 중단할 예정입니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
Model HSR-M1C
THK
24.05.2024
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
HSR15M1A1SS+160L (G20g20,...
HSR15M1A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR20M1A1SS+160L (G20g20,...
HSR20M1A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR25M1A1SS+220L (G20g20,...
HSR25M1A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR30M1A1SS+280L (G20g20,...
HSR30M1A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR35M1A1SS+280L (G20g20,...
HSR35M1A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청