CA High Capacity Bare Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooling - High flow and high heat load applications that require low pressure drop.
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Water Cooled
Shell & Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/ca_series_asmtab.prj},{NB=CA-02084-6-6-O},{MS=CA},{SCON=},{MSS=2084},{NO=800},{BS=-6},{TDC=6},{TP=O},{CTM=},{EBM=},{TM=},{ZA=},{B=74},{C=66},{D=10.5},{E=9},{F=8},{G=10},{H=14.88},{J=6.19},{PPATH=ca_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MS
Model Series
ⁿ/ₐ
TCON
Tube Side Connections
ⁿ/ₐ
MSS
Model Size Selected
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
H Diameter
[인치]
J
J Diameter
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
SHORTDESC
Short Description
ⁿ/ₐ
CA-02036-6-6-O
CA-02036-6-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
2036
49.83
26
18
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-02048-6-6-O
CA-02048-6-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
2048
61.83
38
30
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-02060-6-6-O
CA-02060-6-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
2060
73.83
50
42
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-02072-9-6-O
CA-02072-9-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
2072
85.83
62
54
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-02084-6-6-O
CA-02084-6-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
2084
97.83
74
66
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-02096-6-6-O
CA-02096-6-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
2096
109.83
86
78
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-20108-9-6-O
CA-20108-9-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
20108
121.83
98
90
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-20120-6-6-O
CA-20120-6-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
20120
133.82
110
102
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-20132-9-6-O
CA-20132-9-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
20132
145.82
122
114
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
CA-20144-6-O
CA-20144-6-O
CA
ANSI/ASME Flanges
20144
157.82
134
126
10.5
9
8
10
14.88
6.19
11.91
15.91
The CA Series bare bundle...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청