카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
74SC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing facilities
Tellurerota
Pallet truck rollers
74 - VULKOLLAN® PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Vulkollan® transpallet rollers, steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie74/74rollers/74_sc.prj},{NB=744122},{IDNR=},{COD=744122},{D=85},{F=70},{DD=20},{L=70},{LL=47},{M=14},{SL=1000},{RR=315},{LC=700},{W=0.89},{INFO=Catalogue},{D1=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
744202
744202
80
70
20
70
47
14
1000
300
700
0.83
744105
744105
80
90
20
90
47
14
1200
385
900
1.14
744121
744121
85
40
20
40
47
14
575
180
400
0.48
744122
744122
85
70
20
70
47
14
1000
315
700
0.89
744123
744123
85
80
20
80
47
14
1050
360
800
1.02
744224
744224
85
80
25
80
52
15
1050
360
800
0.91
744125
744125
85
90
20
90
47
14
1200
400
900
1.17
744127
744127
85
100
20
100
47
14
1300
450
1000
1.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청