카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
74CC LABYRINTHS - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, ball bearing bore, with labyrinths
Tellurerota
Pallet truck rollers
74 - VULKOLLAN® PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Vulkollan® transpallet rollers, steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie74/74rollers/74_cc_labyrinths_asmtab.prj},{NB=743203},{IDNR=},{COD=743203},{D=85},{F=65},{DD=20},{L=70},{LL=47},{M=20.5},{SL=930},{RR=290},{LC=750},{W=1.07},{INFO=Catalogue},{PPATH=74_cc_labyrinths_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
743201
743201
80
65
20
70
47
20.5
930
280
650
0.98
743202
743202
80
85
20
90
47
20.5
1130
360
850
1.32
743203
743203
85
65
20
70
47
20.5
930
290
750
1.07
743204
743204
85
75
20
70
47
20.5
980
335
750
1.20
743224
743224
85
75
25
80
47
20.5
980
335
750
1.13
743205
743205
85
85
20
90
47
20.5
1130
375
850
1.35
743206
743206
85
95
20
100
47
20.5
1230
425
950
1.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청