카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC FR - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket with stem and front lock
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber institutional wheels, polyamide centre with threadguards
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_r_s/src_fr_asmtab.prj},{NB=379102},{COD=379102},{D=60},{F=24},{H=83},{T=M12},{FS=25},{G=41},{E=18},{O=82},{LC=50},{W=0.29},{INFO=Technical description},{BR=7},{PPATH=37_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
T
Threaded stem diameter
ⁿ/ₐ
FS
Threaded stem length
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
379100
379100
40
18
59
M8
15
35
24
78
30
0.18
379101
379101
50
18
66
M8
15
35
22
78
35
0.15
379102
379102
60
24
83
M12
25
41
18
82
50
0.29
379303
379303
75
24
101
M12
25
41
30
91
55
0.37
379103
379103
80
24
104
M12
25
41
30
91
55
0.40
379104
379104
100
24
121
M12
25
41
30
96
55
0.48
379105
379105
125
30
150
M12
25
52
39
110
80
0.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청