카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/PX - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, stainless steel fixed bracket type "PX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, stainless steel medium-heavy duty brackets (PX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73px/sf_px_asmtab.prj},{NB=737106},{BR=2},{COD=737106},{D=200},{WT=CB},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{DD=20},{L1=80},{COD1=737006},{COD2=737106},{COD3=737206},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=1.98},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=px_asmtpl.prj},{TG1=0,'No',1,'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
737104
737104
160
CB
50
205
140x110
105x80
11
300
1.74
737105
737105
180
CB
50
225
140x110
105x80
11
350
1.81
737106
737106
200
CB
50
250
140x110
105x80
11
450
1.98
737404
737404
160
CRX
50
205
140x110
105x80
11
300
1.94
737405
737405
180
CRX
50
228
140x110
105x80
11
350
2.01
737406
737406
200
CRX
50
250
140x110
105x80
11
450
2.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청