카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, standard duty brackets type (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=656834},{COD=656834},{D=150},{F=35},{H=188},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{TG=0},{EE=11},{L1=80},{PPATH=srfp_srfpfr_nl_amtpl.prj},{W=3.11},{BR=2},{INFO=Catalogue},{PRA=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
EE
Hole width
[mm]
W
Weight
[kg]
656824
656824
150
30
188
102
20
56
156
300
11
2.96
656834
656834
150
35
188
102
20
56
156
300
11
3.11
656825
656825
175
35
213
102
20
56
156
300
11
3.57
656826
656826
200
45
236
102
20
56
156
300
11
5.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
95026-01 - Swivel castors steel plate with soft rubber tyres
norelem
30.05.2024
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, ...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/M FR - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel top plate bra...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel top plate ...
Tellurerota
06.05.2024
Industrial Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청