카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ER SRP/PT - High thickness "TR" polyurethane wheels with ergonomic rounded profile, aluminum center, "PT" type swivel support
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65ER - TR POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre, heavy duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65er/65er_pt/65er_srp_pt_asmtab.prj},{NB=655953},{BR=1},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=360},{DD=20},{L1=85},{COD1=655953},{COD2=656013},{COD3=656353},{L=50},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{PPATH=65er_pt_asmtpl.prj},{W=2.27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
655953
655953
125
40
170
140x110
105x80
11
70
450
360
2.27
655954
655954
160
50
205
140x110
105x80
11
70
700
560
3.34
655956
655956
200
50
250
140x110
105x80
11
70
800
640
4.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청