카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, twin swivel electrowelded bracket (EEG MHD) - Wheels in 'TR' polyurethane, high thickness and rounded profile with aluminum core
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65ER - TR POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre (EEG MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65er/65er_eeg_mhd/65er_srp_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=659074},{COD=659074},{BR=1},{D=160},{F=50+50},{H=221},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC=1400},{LC1=1100},{W=7.01},{BRX= 1, 'SRP/EEG MHD', 2, 'SF/EEG MHD', 3, 'SRP-FR/EEG MHD'},{COD1=659074},{COD2=659174},{COD3=659274},{FX=50},{DD=25},{L=60},{DB=1},{DFA=18},{FF=100},{PPATH=65er_eeg_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
LC1
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
659074
659074
160
50+50
221
135x110
105x80
11
55
1400
1100
7.01
659076
659076
200
50+50
258
135x110
105x80
11
65
1500
1280
8.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청