카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63ep/63_srp_ep_asmtab.prj},{NB=637864},{BR=1},{COD=637864},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=750},{DD=20},{L1=85},{COD1=637864},{COD2=638864},{COD3=636664},{L=60},{W=5.16},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ep_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
637852
637852
100
38
140
100x85
80x60
9
46
350
2.15
637853
637853
125
38
164
100x85
80x60
9
48
350
2.64
637854
637854
150
50
200
135x110
105x80
11
70
700
5.04
637864
637864
160
50
205
135x110
105x80
11
70
750
5.16
637855
637855
180
50
228
135x110
105x80
11
70
900
5.60
637856
637856
200
50
250
135x110
105x80
11
70
1000
6.35
637866
637866
200
80
275
175x140
140x105
14
66
1600
12.30
637857
637857
250
60
300
175x140
140x105
14
66
1500
13.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청