피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
2214565-3
TE Connectivity
Connectors
Pluggable IO Connectors & Cages_new
qsfppluszqsfpplus
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/pluggable_io_connectors_and_cages_new/qsfppluszqsfpplus/2214565_3.prj},{NB=2214565-3},{PN=2214565-3},{NUMBEROFPORTS=6},{REAREONSPERPORTCOLUMN=3},{NUMBEROFPOSITIONS=190},{DATARATEMAXGBS=28},{SHA256=7GtXDUEUbZVbw6gnJLP2tQlFp3apNcXaNOzE7ExSEvE=},{INAME=22145652d3},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2214565-3.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
FORMFACTOR
Form Factor
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
CAGETYPE
Cage Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
PORTMATRIXCONFIGURATION
Port Matrix Configuration
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPORTS
Number of Ports
ⁿ/ₐ
LIGHTPIPECONFIGURATION
Lightpipe Configuration
ⁿ/ₐ
REAREONSPERPORTCOLUMN
Rear EONs per Port Column
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
DATARATEMAXGBS
Data Rate Max
[Gbs]
PCBCONTACTTERMINATIONAREAPLATINGMATERIAL
PCB Contact Termination Area Plating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTUNDERPLATINGMATERIAL
Contact Underplating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
CONTACTMATINGAREAPLATINGTHICKNESS
Contact Mating Area Plating Thickness
ⁿ/ₐ
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
TERMINATIONMETHODTOPRINTEDCIRCUITBOARD
Termination Method to Printed Circuit Board
ⁿ/ₐ
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
CAGEMATERIAL
Cage Material
ⁿ/ₐ
CENTERLINEPITCH
Centerline
[Pitch]
PCBTHICKNESSRECOMMENDED
PCB Thickness
[Recommended]
TAILLENGTH
Tail Length
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
FORUSEWITHPLUGGABLEIOPRODUCTS
For Use With Pluggable IO Products
ⁿ/ₐ
PLUGGABLEIOAPPLICATIONS
Pluggable IO Applications
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
HEATSINKCOMPATIBLE
Heat Sink Compatible
ⁿ/ₐ
ULFLAMMABILITYRATING
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
EMICONTAINMENTFEATURETYPE
EMI Containment Feature Type
ⁿ/ₐ
INCLUDEDLIGHTPIPE
Included Lightpipe
ⁿ/ₐ
ENHANCEMENTS
Enhancements
ⁿ/ₐ
2214565-3
2214565-3
2214565-3
zQSFP+ STACKED RECEPTACLE...
zQSFP+
Cage Assembly with Integr...
Stacked
Cable-to-Board
Yes
Printed Circuit Board
2 x 3
6
Outer Left Indicator Down
3
190
28
Gold
Tin
.5
.76 um [ 30 uin ]
Gold
Through Hole - Press-Fit
Board Mount
Nickel Silver
.8 mm [ .0315 in ]
1.57 mm [ .062 in ]
2 mm [ .079 in ]
-55 - 105 C [ -67 - 221 F...
QSFP Cable Assembly, QSFP...
Standard
Signal
No
UL 94V-0
Box & Tray
Elastomeric Gasket
Yes
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청