카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
FD07. Spring Plungers smooth execution - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/fd07_glatte_ausfuehrung_asmtab.prj},{NB=FD07.008},{BESTNR=FD07.008},{INFO=Online PDF},{D1=8},{D2=3.9},{D3=10},{L1=24},{L2=3.2},{L3=8},{S=4.5},{F1=30},{F2=88},{G=8},{S1=4.500},{PPATH=assemblies/fd07_glatte_ausfuehrung_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
spring range
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
G
Weight
[g]
S1
[mm]
FD07.006
FD07.006
6
2.7
8
20
3.2
6
3.5
10
22
4
3.500
FD07.008
FD07.008
8
3.9
10
24
3.2
8
4.5
30
88
8
4.500
FD07.010
FD07.010
10
5.9
13
30
4.0
10
5.5
42
110
14
5.500
FD07.012
FD07.012
12
7.9
16
36
5.0
12
6.5
50
130
26
6.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청