카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
C8977. Cutting bushes without collar - Cutting elements
Tecnorm
3 Cutting units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/c8977_schneidbuchsen_ohne_bund.prj},{NB=C8977.2000.028},{INFO=Online PDF},{D1=1.5},{D2=20},{D3=12.0},{L1=28},{L2=8},{MAT=HSS (1.3343)},{HRC=64 ± 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Starting drill
[mm]
D2
Outside-Ø
[mm]
D3
Clearance bore hole max.
[mm]
L1
Length +0.5
[mm]
L2
Cutting edge elevation +1.5
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
[HRC]
C8977.0500.022
C8977.0500.022
0.8
5
2.8
22
2
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0500.025
C8977.0500.025
0.8
5
2.8
25
2
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0500.028
C8977.0500.028
0.8
5
2.8
28
2
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0500.030
C8977.0500.030
0.8
5
2.8
30
2
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0500.032
C8977.0500.032
0.8
5
2.8
32
2
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0500.035
C8977.0500.035
0.8
5
2.8
35
2
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0600.022
C8977.0600.022
0.8
6
3.5
22
3
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0600.025
C8977.0600.025
0.8
6
3.5
25
3
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0600.028
C8977.0600.028
0.8
6
3.5
28
3
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0600.030
C8977.0600.030
0.8
6
3.5
30
3
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0600.032
C8977.0600.032
0.8
6
3.5
32
3
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0600.035
C8977.0600.035
0.8
6
3.5
35
3
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0800.022
C8977.0800.022
1.0
8
4.0
22
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0800.025
C8977.0800.025
1.0
8
4.0
25
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0800.028
C8977.0800.028
1.0
8
4.0
28
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0800.030
C8977.0800.030
1.0
8
4.0
30
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0800.032
C8977.0800.032
1.0
8
4.0
32
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.0800.035
C8977.0800.035
1.0
8
4.0
35
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1000.022
C8977.1000.022
1.0
10
5.8
22
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1000.025
C8977.1000.025
1.0
10
5.8
25
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1000.028
C8977.1000.028
1.0
10
5.8
28
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1000.030
C8977.1000.030
1.0
10
5.8
30
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1000.032
C8977.1000.032
1.0
10
5.8
32
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1000.035
C8977.1000.035
1.0
10
5.8
35
4
HSS (1.3343)
64 ± 2
C8977.1300.022
C8977.1300.022
1.2
13
8.0
22
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청