피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
xG(N)
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
03 Wellen und Gelenke
01 Wellengelenke
Single - Einfach
Powered by
CAD모델 선택
{tea/0320maschinenkomponenten/0320wellen20und20gelenke/0120wellengelenke/single20-20einfach/xg28n29.prj},{NB=3G},{PREVIEW=3g.png},{PARTNO=3G},{DH7=20},{D=42},{L1=41},{L2=82},{L3=129},{L4=47},{A=6},{B=22.8},{C=18},{Q=20},{SW=20},{W=0.6},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=03 Wellen und Gelenke},{LEVEL3=01 Wellengelenke},{LEVEL4=Single - Einfach},{NN_CUSTOM=xG(N)},{FILE_NAME=3G.stp},{TECHNICAL_VIEW=xG p2.png},{PNG=xG p1.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
D
d
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
B
b
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
SW
[mm]
W
Weight
[kg]
1G
1G
16
32
34
68
105
37
5
18.3
16
16
16
0.3
1GN
1GN
16
32
34
68
105
37
5
18.3
16
16
16
0.3
02G
02G
8
16
20
40
62
22
2
9
11
8
8
0.05
2GN
2GN
18
36
37
74
114
40
6
20.8
17
18
18
0.45
03G
03G
10
22
24
48
74
26
3
11.4
12
10
10
0.1
03GN
03GN
10
22
24
48
74
26
3
11.4
12
10
10
0.1
3G
3G
20
42
41
82
129
47
6
22.8
18
20
20
0.6
04G
04G
12
25
28
56
86
30
4
13.8
13
12
12
0.16
4G
4G
22
45
48
95
145
50
6
24.8
22
22
22
0.95
05G
05G
14
28
30
60
96
36
5
16.3
14
14
14
0.2
05GN
05GN
14
28
30
60
96
36
5
16.3
14
14
14
0.2
5G
5G
25
50
54
108
163
55
8
28.3
26
25
25
1.2
6GN
6GN
30
58
61
122
190
68
8
33.3
29
30
30
1.85
7GN
7GN
35
70
70
140
212
72
10
38.3
33
3.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청