Floating joint (F-end) - Rod end attachment
TAIYO
Pneumatic cylinder
General-purpose pneumatic cylinders
General-purpose Pneumatic Cylinders
10A-6 Series
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/pneumatic_cylinder/general_purpose_pneu_cylinder/general_purpose_pneu_cylinder/10a_6_series/accessory/floating_joint_asmtab.prj},{NB=RFS-16T630},{IDNR=},{CB=63},{CNSORDERNO=RFS-16T},{A=32.0},{B1=22},{B2=17},{E=1.5},{FA=43},{FC=33.0},{FD=13},{FJ=89.0},{FK=16.0},{FM=40},{FN=24},{FQ=8.0},{FR=4.0},{KK=M16x1.5},{ROT=0},{PPATH=floating_joint_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CB
Cylinder bore
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
order number
[mm]
B1
order number
[mm]
B2
order number
[mm]
E
order number
[mm]
FA
order number
[mm]
FC
order number
[mm]
FD
order number
[mm]
FJ
order number
[mm]
FK
order number
[mm]
FM
order number
[mm]
FN
order number
[mm]
FQ
order number
[mm]
FR
order number
[mm]
KK
order number
ⁿ/ₐ
RFS-10T
32
RFS-10T
24.5
17
10
1.0
31
28.0
4
63.0
11.0
25
24
4.5
2.5
M10x1.25
RFS-12T
40
RFS-12T
24.0
19
13
1.0
33
25.5
11
69.5
13.5
32
19
7.0
3.5
M12x1.25
RFS-16T
50
RFS-16T
32.0
22
17
1.5
43
33.0
13
89.0
16.0
40
24
8.0
4.0
M16x1.5
RFS-16T
63
RFS-16T
32.0
22
17
1.5
43
33.0
13
89.0
16.0
40
24
8.0
4.0
M16x1.5
RFS-20T080
80
RFS-20T080
40.0
27
22
2.0
53
42.0
15
110.0
22.0
50
30
9.0
5.0
M20x1.5
RFS-20T100
100
RFS-20T100
40.0
27
24
2.5
56
49.0
18
123.0
24.0
64
36
12.0
6.0
M20x1.5
RFS-27T
125
RFS-27T
54.0
36
32
2.5
74
62.0
21
157.0
30.0
76
46
14.0
7.0
M27x2
RFS-36T
140
RFS-36T
72.0
50
36
3.0
96
80.0
23
199.0
36.0
88
55
18.0
8.0
M36x2
RFS-36T
160
RFS-36T
72.0
50
36
3.0
96
80.0
23
199.0
36.0
88
55
18.0
8.0
M36x2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청