2002T100 - Stainless TRX Pan head Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/22t10.prj},{NB=20-02-T100-0040-0160},{S=4},{L=16},{P=1.59},{DS=T20},{DK=7},{TDK=-0.5},{K=2.6},{TK=+-0.15},{L1=8,10,12,16,20,25,30,40,50},{P1=3.600},{P2=1.000},{F1=1.650},{F2=1.150},{F3=0.740},{F4=0.600},{F5=1.200},{F6=0.360},{KK1=2.170},{R=4.770}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
R
[mm]
20-02-T100-0040-0080
4
8
20-02-T100-0040-0080
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0100
4
10
20-02-T100-0040-0100
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0120
4
12
20-02-T100-0040-0120
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0160
4
16
20-02-T100-0040-0160
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0200
4
20
20-02-T100-0040-0200
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0250
4
25
20-02-T100-0040-0250
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0300
4
30
20-02-T100-0040-0300
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0400
4
40
20-02-T100-0040-0400
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
20-02-T100-0040-0500
4
50
20-02-T100-0040-0500
1.59
T20
7
-0.5
2.6
+-0.15
4.770
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청