dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z46 POS03 - Schwert
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.1. Zentriereinheiten
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_01/sn060214.prj},{NB=Z46-48-36-50-3 Schwert L3=0},{PDF=PDF},{B1=48},{T4=36},{T3=50},{POS=3},{L3=0.00},{B2=25},{D1=10.0},{M=12},{L2=18.0},{B3=74},{T1=25.5},{T2=16},{SNPR=MIN},{ARTNR=143115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
B1
(B1)
[mm]
T4
(T4)
[mm]
T3
(T3)
[mm]
POS
(POS)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
M
(M)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
T1
(T1)
[mm]
T2
(T2)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z46-16-20-20-3 L3=0
16
20
20
3
0
6.0
8
9.5
30
11.5
10
143110
Z46-16-20-40-3 L3=0
16
20
40
3
0
6.0
8
9.5
30
11.5
10
143111
Z46-30-26-40-3 L3=0
30
26
40
3
16
6.0
8
13.0
46
19.5
10
143112
Z46-30-26-63-3 L3=0
30
26
63
3
16
6.0
8
13.0
46
19.5
10
143113
Z46-48-36-32-3 L3=0
48
36
32
3
25
10.0
12
18.0
74
25.5
16
143114
Z46-48-36-50-3 L3=0
48
36
50
3
25
10.0
12
18.0
74
25.5
16
143115
Z46-48-36-63-3 L3=0
48
36
63
3
25
10.0
12
18.0
74
25.5
16
143116
Z46-48-36-80-3 L3=0
48
36
80
3
25
10.0
12
18.0
74
25.5
16
143117
Z46-48-36-100-3 L3=0
48
36
100
3
25
10.0
12
18.0
74
25.5
16
143118
Z46-77-56-50-3 L3=0
77
56
50
3
46
12.0
16
28.0
114
35.5
28
143119
Z46-77-56-71-3 L3=0
77
56
71
3
46
12.0
16
28.0
114
35.5
28
143120
Z46-77-56-100-3 L3=0
77
56
100
3
46
12.0
16
28.0
114
35.5
28
143121
Z46-77-56-120-3 L3=0
77
56
120
3
46
12.0
16
28.0
114
35.5
28
143122
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청