dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z42050 - Druckstück mit Schrägsäulenaufnahme
STRACK
06. Entformungselemente - direkt, Schiebereinheiten Formen
6.1. Schieberelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entd_kat/entd_01/sn030197.prj},{NB=Z42050-23-23 Druckstueck mit Schraegsaeulenaufnahme},{PDF=PDF},{B1=23},{T1=23.0},{L1=54},{B2=40},{B3=26},{T2=26},{T3=8},{T4=4},{D1=12},{L2=34},{L3=17.90},{L4=17},{M=6},{R1=6},{R2=2},{M2=5},{PPATH=sn03019701.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=660815}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PDF
PDF-INFO
ⁿ/ₐ
B1
(B1)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
T2
(t2)
[mm]
T3
(t3)
[mm]
T4
(t4)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
M
(M)
[mm]
R1
(R1)
[mm]
R2
(R2)
[mm]
M2
(M2)
[mm]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z42050-18-10.5
PDF
18
10.5
38
32
21
15
6
4
10
26
12.24
13
6
6
2
4
sn03019701.prj
660810
Z42050-18-14
PDF
18
14.0
42
32
21
16
6
4
10
26
12.56
13
6
6
2
4
sn03019701.prj
660811
Z42050-23-10.5
PDF
23
10.5
38
32
21
15
6
4
10
26
12.24
13
6
6
2
4
sn03019701.prj
660812
Z42050-23-14
PDF
23
14.0
42
32
21
16
6
4
10
26
12.56
13
6
6
2
5
sn03019701.prj
660813
Z42050-23-18
PDF
23
18.0
50
40
26
20
8
4
12
34
15.96
17
6
6
2
5
sn03019701.prj
660814
Z42050-23-23
PDF
23
23.0
54
40
26
26
8
4
12
34
17.90
17
6
6
2
5
sn03019701.prj
660815
Z42050-30-10.5
PDF
30
10.5
54
46
29
26
8
4
10
34
17.90
17
8
6
2
5
sn03019701.prj
660816
Z42050-30-14
PDF
30
14.0
54
46
29
26
8
4
10
34
17.90
17
8
8
2
6
sn03019701.prj
660817
Z42050-30-18
PDF
30
18.0
54
46
29
26
8
4
12
34
17.90
17
8
8
2
6
sn03019701.prj
660818
Z42050-30-23
PDF
30
23.0
54
46
29
26
8
4
12
34
17.90
17
8
8
2
6
sn03019701.prj
660819
Z42050-38-18
PDF
38
18.0
58
50
31
26
8
4
12
34
17.90
17
8
8
2
6
sn03019701.prj
660820
Z42050-38-23
PDF
38
23.0
58
50
31
26
8
4
12
34
17.90
17
8
8
2
6
sn03019701.prj
660821
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청