dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4244 - Führungsleiste
STRACK
06. Entformungselemente - direkt, Schiebereinheiten Formen
6.1. Schieberelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entd_kat/entd_01/sn030024.prj},{NB=Z4244-18-35-140 Fuehrungsleiste},{PDF=PDF},{B1=18},{T1=35},{L1=140},{TYPE=B},{B2=11},{B3=4},{T3=6.8},{T4=13},{L2=116},{D1=11},{D2=6.8},{D3=8},{SNPR=MIN},{ARTNR=183250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
B1
(B1)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
TYPE
(Typ)
ⁿ/ₐ
B2
(B2)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
T3
(t3)
[mm]
T4
(t4)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z4244-15-21-50
15
21
50
A
9
3
5.7
10
30
10
5.3
6
183241
Z4244-15-21-60
15
21
60
A
9
3
5.7
10
40
10
5.3
6
183242
Z4244-15-21-70
15
21
70
B
9
3
5.7
10
50
10
5.3
6
183243
Z4244-15-21-75
15
21
75
B
9
3
5.7
10
60
10
5.3
6
183244
Z4244-15-21-80
15
21
80
B
9
3
5.7
10
60
10
5.3
6
183245
Z4244-15-21-90
15
21
90
B
9
3
5.7
10
70
10
5.3
6
183246
Z4244-18-35-80
18
35
80
A
11
4
6.8
13
56
11
6.8
8
183247
Z4244-18-35-100
18
35
100
A
11
4
6.8
13
76
11
6.8
8
183248
Z4244-18-35-120
18
35
120
B
11
4
6.8
13
96
11
6.8
8
183249
Z4244-18-35-140
18
35
140
B
11
4
6.8
13
116
11
6.8
8
183250
Z4244-18-35-160
18
35
160
B
11
4
6.8
13
136
11
6.8
8
183251
Z4244-24-51-100
24
51
100
A
15
6
9.0
15
68
15
8.5
10
183252
Z4244-24-51-120
24
51
120
A
15
6
9.0
15
88
15
8.5
10
183253
Z4244-24-51-140
24
51
140
B
15
6
9.0
15
108
15
8.5
10
183254
Z4244-24-51-160
24
51
160
B
15
6
9.0
15
128
15
8.5
10
183255
Z4244-24-51-180
24
51
180
B
15
6
9.0
15
148
15
8.5
10
183256
Z4244-30-65-120
30
65
120
A
18
6
11.0
15
80
18
10.5
12
183257
Z4244-30-65-140
30
65
140
A
18
6
11.0
15
100
18
10.5
12
183258
Z4244-30-65-160
30
65
160
B
18
6
11.0
15
120
18
10.5
12
183259
Z4244-30-65-180
30
65
180
B
18
6
11.0
15
140
18
10.5
12
183260
Z4244-30-65-200
30
65
200
B
18
6
11.0
15
160
18
10.5
12
183261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청