dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z6023 - Auswerferhülse stufenlos
STRACK
05. Auswerfer- und Schneidelemente
5.1. Auswerferstifte
Powered by
CAD모델 선택
{strack/as_kat/as_01/sn080074.prj},{NB=Z6023-4-300-1-22-3.8-5.8-5-0.5-1-31-30 Auswerferhuelse stufenlos D2=4 L=300 D1=1 D4=22 D5=5.8 R2=1 L1=31 L2=30},{PDF=PDF},{D2=4.00},{L=300.00},{D1=1.00},{D4=22.00},{D3=3.8},{D5=5.80},{H=5},{R=0.5},{R2=1.00},{L1=31.00},{L2=30.00},{L1X=250},{SNPR=MIN},{ARTNR= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
D3
(D3)
[mm]
H
(H)
[mm]
R
(R)
[mm]
L1X
(L1X)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z6023-1.7-300-1-22-1.5-3....
1.5
2
0.3
150
Z6023-2.1-300-1-22-1.9-3....
1.9
3
0.3
200
Z6023-2.5-300-1-22-2.3-4....
2.3
3
0.3
200
Z6023-2.7-300-1-22-2.5-4....
2.5
3
0.3
200
Z6023-3-300-1-22-2.8-4.8-...
2.8
3
0.3
200
Z6023-3.2-300-1-22-3-5-3-...
3.0
3
0.3
200
Z6023-3.5-300-1-22-3.3-5....
3.3
3
0.3
225
Z6023-3.7-300-1-22-3.5-5....
3.5
3
0.3
250
Z6023-3.5-300-1-22-3.3-5....
3.3
5
0.5
250
Z6023-4-300-1-22-3.8-5.8-...
3.8
5
0.5
250
Z6023-4.5-300-1-22-4.3-6....
4.3
5
0.5
250
Z6023-4.7-300-1-22-4.5-6....
4.5
5
0.5
250
Z6023-5.5-300-1-22-5.3-7....
5.3
5
0.5
250
Z6023-5.7-300-1-22-5.5-7....
5.5
5
0.5
250
Z6023-6.5-300-1-22-6.3-8....
6.3
5
0.5
250
Z6023-6.7-300-1-22-6.5-8....
6.5
5
0.5
250
Z6023-8.5-300-1-22-8.3-10...
8.3
7
0.8
250
Z6023-8.7-300-1-22-8.5-10...
8.5
7
0.8
250
Z6023-10.5-300-1-22-10.3-...
10.3
7
0.8
250
Z6023-12.5-300-1-22-12.3-...
12.3
7
0.8
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z6017 - Ejector sleeve stepless (DIN ISO 8405)
STRACK
13.10.2022
SN2580 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
Z6015 - Ejector sleeve stepless (DIN ISO 8405)
STRACK
13.10.2022
BN 21141 - Threaded rod anchors with washers and nuts (Mungo® MVA-S), 5.8, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
2311 - Ejector sleeve, hardened
Kern
26.02.2019
Z95 - Ejector pin (DIN ISO 6751)
STRACK
13.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청