18000349000 - Cylinder handle screw rotatable, with lock nut and hexagon socket
SToxxparts
18 Operating elements
18000349000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000349000/18000349000.prj},{NB=18000349003},{ARTNR=18000349003},{H=60},{D=19},{C=6},{E=6},{D1=M8},{S=15},{MAT=Polyamid/Stahlteile brüniert},{FAR=schwarz},{GEW=56},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/bb.fc.2d.180003490009.pdf},{PREVIEW=18000349000.png},{DEFAULTSORTATTR=1081320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
d
[mm]
C
[mm]
E
e
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000349001
18000349001
50
15
5
5
M6
12
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
30
18000349002
18000349002
50
15
5
5
M8
13
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
32
18000349003
18000349003
60
19
6
6
M8
15
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
56
18000349004
18000349004
70
20
8
8
M8
16
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
68
18000349005
18000349005
70
20
8
8
M10
16
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
92
18000349006
18000349006
80
22
8
8
M10
15
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
110
18000349007
18000349007
90
22.5
7
10
M12
17
Polyamid/Stahlteile brüni...
schwarz
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청