05001040000 - Stainless steel ball lock pin with T-handle, 1.4542
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001040000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001040000/05001040000.prj},{NB=05001040052},{PREVIEW=05001040000.png},{ARTNR=05001040052},{D1=20},{L1=60},{D2=25},{D3=80},{D4=34},{L2=20.5},{L3=46.5},{M=38},{DA=20},{F=403},{MAT=1.3541/1.4565/1.4542/PA},{GEW=325},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/83.be.04.05001040000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18598}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
DA
Location hole H11
[mm]
F
Breaking load
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001040001
05001040001
10
100
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
93
05001040002
05001040002
10
110
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
98
05001040003
05001040003
10
120
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
104
05001040004
05001040004
10
15
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
69
05001040005
05001040005
10
20
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
46
05001040006
05001040006
10
25
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
48
05001040007
05001040007
10
30
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
52
05001040008
05001040008
10
35
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
54
05001040009
05001040009
10
40
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
57
05001040010
05001040010
10
45
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
60
05001040011
05001040011
10
50
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
63
05001040012
05001040012
10
60
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
69
05001040013
05001040013
10
70
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
75
05001040014
05001040014
10
80
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
81
05001040015
05001040015
10
90
12
48
18
9.6
31
20.5
10
100
1.3541/1.4565/1.4542/PA
86
05001040016
05001040016
12
100
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
156
05001040017
05001040017
12
110
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
162
05001040018
05001040018
12
120
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
174
05001040019
05001040019
12
20
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
90
05001040020
05001040020
12
25
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
94
05001040021
05001040021
12
30
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
98
05001040022
05001040022
12
35
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
103
05001040023
05001040023
12
40
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
105
05001040024
05001040024
12
45
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
111
05001040025
05001040025
12
50
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
144
1.3541/1.4565/1.4542/PA
115
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청