05000618000 - Locking bar, steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000618000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000618000/05000618000.prj},{NB=05000618042},{ARTNR=05000618042},{V=ohne Kunststoffkappe/ ohne Kontermutter},{D1=8},{D2=M20x1.5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{L5=-},{F=57},{MAT=Stahl/Polyamid PA/Edelstahl},{GEW=111},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c5.3b.5b.05000618000.pdf},{PREVIEW=05000618000.png},{DEFAULTSORTATTR=2293}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Bolt -0.02/-0.04 / Hole H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F
end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000618001
05000618001
mit Kunststoffkappe/ ohne...
10
M16
16
56
10
30
-
42
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
63
05000618002
05000618002
mit Kunststoffkappe/ ohne...
10
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
66
05000618003
05000618003
mit Kunststoffkappe/ ohne...
10
M20
20
69
12
36
-
52
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
121
05000618004
05000618004
mit Kunststoffkappe/ ohne...
10
M20x1.5
20
69
12
36
-
52
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
118
05000618005
05000618005
mit Kunststoffkappe/ ohne...
12
M20
20
69
12
36
-
52
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
124
05000618006
05000618006
mit Kunststoffkappe/ ohne...
12
M20x1.5
20
69
12
36
-
52
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
125
05000618007
05000618007
mit Kunststoffkappe/ ohne...
5
M12
12
47
8
26
-
32
18
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
29
05000618008
05000618008
mit Kunststoffkappe/ ohne...
5
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
18
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
28
05000618009
05000618009
mit Kunststoffkappe/ ohne...
6
M12
12
47
8
26
-
32
18
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
29
05000618010
05000618010
mit Kunststoffkappe/ ohne...
6
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
18
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
40
05000618011
05000618011
mit Kunststoffkappe/ ohne...
6
M16
16
56
10
30
-
42
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
60
05000618012
05000618012
mit Kunststoffkappe/ ohne...
6
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
61
05000618013
05000618013
mit Kunststoffkappe/ ohne...
8
M12
12
47
8
26
-
32
18
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
31
05000618014
05000618014
mit Kunststoffkappe/ ohne...
8
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
18
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
30
05000618015
05000618015
mit Kunststoffkappe/ ohne...
8
M16
16
56
10
30
-
42
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
60
05000618016
05000618016
mit Kunststoffkappe/ ohne...
8
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
63
05000618017
05000618017
mit Kunststoffkappe/ ohne...
8
M20
20
69
12
36
-
52
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
120
05000618018
05000618018
mit Kunststoffkappe/ ohne...
8
M20x1.5
20
69
12
36
-
52
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
115
05000618019
05000618019
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
10
M16
16
56
10
30
32
-
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
61
05000618020
05000618020
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
10
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
29
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
60
05000618021
05000618021
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
10
M20
20
69
12
36
37
-
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
121
05000618022
05000618022
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
10
M20x1.5
20
69
12
36
37
-
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
114
05000618023
05000618023
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
12
M20
20
69
12
36
37
-
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
12
05000618024
05000618024
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
12
M20x1.5
20
69
12
36
37
-
57
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
133
05000618025
05000618025
ohne Kunststoffkappe/ ohn...
4
M10
10
37.5
6
19
21
-
20
Stahl/Polyamid PA/Edelsta...
17
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청