05000270000 - Spring loaded side thrust piece on both sides, reinforced spring force
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000270000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000270000/05000270000.prj},{NB=05000270001},{ARTNR=05000270001},{D1=16},{D2=5.5},{L1=35},{L2=7},{L3=11},{B=15},{D=16},{S=1.5},{F1=110},{F2=220},{T=80},{MAT=Automatenstahl brüniert/Kugel aus Kugellagestahl, gehärtet/Feder aus PU},{GEW=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000270001
05000270001
16
5.5
35
7
11
15
16
1.5
110
220
80
Automatenstahl brüniert/K...
21
05000270002
05000270002
18
6.5
40
8
12
17
18
1.8
120
330
80
Automatenstahl brüniert/K...
29
05000270003
05000270003
22
8
45
9
15
21
22
2.5
130
540
80
Automatenstahl brüniert/K...
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청