05000225000 - Index plunger, short with hexagonal collar and locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000225000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000225000/05000225000.prj},{NB=05000225002},{ARTNR=05000225002},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{L1=54},{L2=8},{L3=12},{L4=6},{SW=19},{F1=14},{F2=24},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=61}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
-0.15
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000225002
05000225002
8
M16x1.5
31
54
8
12
6
19
14
24
80
Stahl/PA6
schwarz
61
05000225001
05000225001
6
M12x15.
25
45
6
10
5
17
7
19
80
Stahl/PA6
schwarz
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청