05000211000 - Index plunger with hexagonal collar and knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000211000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000211000/05000211000.prj},{NB=05000211004},{ARTNR=05000211004},{D1=10},{D2=M20x1.5},{D3=31},{L1=80},{L2=10},{L3=33},{L4=10},{L6=30},{SW=22},{F1=23},{F2=54},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000211001
05000211001
5
M10x1
21
45
5
17
5
15
12
6
14
80
Edelstahl/PA6
schwarz
19
05000211004
05000211004
10
M20x1.5
31
80
10
33
10
30
22
23
54
80
Edelstahl/PA6
schwarz
115
05000211002
05000211002
6
M12x1.5
25
54.5
6
20
6
17
14
6.5
19
80
Edelstahl/PA6
schwarz
31
05000211003
05000211003
8
M16x1.5
31
69
8
26
8
23
19
11.5
28
80
Edelstahl/PA6
schwarz
71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청