05000139000 - Spring plunger with ceramic ball and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000139000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000139000/05000139000.prj},{NB=05000139007},{ARTNR=05000139007},{D1=M16},{D2=10},{L=24},{N=2},{S=3.5},{F1=41},{F2=86},{T=250},{MAT=Edelstahl/Keramikkugel},{GEW=19.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000139001
05000139001
M4
2.5
9
0.6
0.8
8.5
14
250
Edelstahl/Keramikkugel
0.4
05000139002
05000139002
M5
3
12
0.8
0.9
8
14
250
Edelstahl/Keramikkugel
0.9
05000139003
05000139003
M6
3.5
14
1
1
11
18
250
Edelstahl/Keramikkugel
1.6
05000139004
05000139004
M8
4.5
16
1.2
1.5
18
31
250
Edelstahl/Keramikkugel
3.5
05000139005
05000139005
M10
6
19
1.5
2
24
45
250
Edelstahl/Keramikkugel
6.2
05000139006
05000139006
M12
8
22
2
2.5
26
49
250
Edelstahl/Keramikkugel
9.8
05000139007
05000139007
M16
10
24
2
3.5
41
86
250
Edelstahl/Keramikkugel
19.8
05000139008
05000139008
M4
2.5
9
0.6
0.8
12
18
250
Edelstahl/Keramikkugel
0.5
05000139009
05000139009
M5
3
12
0.8
0.9
15
22
250
Edelstahl/Keramikkugel
1.1
05000139010
05000139010
M6
3.5
14
1
1
19
28
250
Edelstahl/Keramikkugel
1.8
05000139011
05000139011
M8
4.5
16
1.2
1.5
36
62
250
Edelstahl/Keramikkugel
3.4
05000139012
05000139012
M10
6
19
1.5
2
57
104
250
Edelstahl/Keramikkugel
6.1
05000139013
05000139013
M12
8
22
2
2.5
61
110
250
Edelstahl/Keramikkugel
9.8
05000139014
05000139014
M16
10
24
2
3.5
68
142
250
Edelstahl/Keramikkugel
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청